17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミック調整ドライバーセット DK-90

通常単価(税別)
8,388
税込単価
9,227
通常出荷日:1日目

4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバー。【特長】・ジルコニア系の強靭なファ...

詳細を確認

型番:

DK-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

携帯に便利なクリップ付ペンシルタイプのドライバーセット

セラミック調整ドライバーセット DK-90:関連画像

多機能型セラミック調整ドライバー4本組

セラミック調整ドライバーセット DK-90:関連画像

クリップ付

クリップ付で携帯に便利。

注意・禁止事項

  • 0.01N・m以上のトルクをかけて使用すると破損する恐れがあります。
  • 硬い所に落とすとビットが破損して破片が飛び散る恐れがあります。

製品仕様

 

(mm)

 

品番セット内容/4本組ケースサイズ重量(g)
DK-90DA-48、50、51、5245×14840

製品仕様

セラミック調整ドライバーセット DK-90:関連画像

各ドライバーの先端の形状

(mm)

セラミック調整ドライバーセット DK-90:関連画像

商品寸法図

品番先端サイズ対辺ビット長重量(g)
DA-48-0.7×1.32.0198
-0.4×2.42.519
DA-50-0.35×0.82.019
+(φ3)-15
DA-51-0.4×0.92.019
-0.4×1.82.519
DA-52-0.4×1.32.019
-0.7×2.52.519
  • ※ マイナスドライバーの先端サイズは刃厚x刃幅を表しています。

DK-90の仕様・寸法情報

先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
0.8 ~ 2.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.35 ~ 0.7
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
セット内容
DA-48、50、51、52
重量(g)
40
軸タイプ
マグネット
なし
ボルスター
なし
先端サイズ
プラス:φ3
ケースサイズ(mm)
45×148
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK-90
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,388
( 9,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバー。
【特長】
・ジルコニア系の強靭なファインセラミックビット使用。
・完全無誘導特性による高周波領域調整用。基板保護用短絡防止ドライバーとしても最適。
・両端の2本のビットで4種類の調整可能(先端部:プラス、マイナスビット/軸部:六角)。
・携帯に便利なペンシルタイプで先端を保護するキャップ付。
・DA-48,50~52の4本組。
【用途】
・チューナー、アンプなどのオーディオ機器。
・TV、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、コンピューター関連、通信機関係などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック調整ドライバーセット DK-90の型番DK-90のページです。 型番DK-90に関する仕様情報を記載しております。
セラミック調整ドライバーセット DK-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック調整ドライバーセット DK-90
セラミック調整ドライバーセット D-17
差替セラミック調整ドライバー D-280
マイクロドライバーセット 344954
マイクロドライバーセット 73675
精密ドライバーセット TD-56S
メーカーエンジニアホーザンホーザンWERAWERAベッセル
通常価格8,3886,0635,2977,5268,4852,012
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)0.8 / 0.9 / 1.3 / 1.8 / 2.4 / 2.51.3 / 1.80.9 / 1.3 / 1.8 / 2.61.2 / 1.8 / 2.5 / 31.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 30.9 / 0.7
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.35 / 0.4 / 0.70.40.4---
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
単品/セットセットセットセットセットセットセット
セット内容DA-48、50、51、52-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング