ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット TWS-04

通常単価(税別)
7,1416,548
税込単価
7,8557,203
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高い各種のビットを組込んだ充実のソケットレンチセットです・ソケットにはクロムモリブ...

詳細を確認

型番:

TWS-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWS-04の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13mm
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
34
重量(kg)
1
セット内容1
六角ソケット6.3mm(1/4インチ):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13mm
セット内容2
ヘックスビットソケット:3、4、5、6、8、10mm
セット内容3
プラスビットソケット:#1、#2、#3、#4
セット内容4
マイナスビットソケット:4、5.5、7mm
セット内容5
六角レンチ:1.5、2、2.5mm
セット内容6
ドライバーハンドル:150mm
セット内容7
ラチェットハンドル:125mm
セット内容8
延長シャフト:50、100mm
セット内容9
T型スライドハンドル:115mm
セット内容10
ユニバーサルジョイント:35mm
セット内容11
スチールケース:200×110×30mm
特徴
使用頻度の高い各種のビットを組込んだ充実のソケットレンチセットです。ソケットにはクロムモリブデン鋼、ラチェットハンドルにはクロムバナジウム鋼を使用。

型番リスト

表示件数
型番
TWS-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1416,548
( 7,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い各種のビットを組込んだ充実のソケットレンチセットです
・ソケットにはクロムモリブデン鋼、ラチェットハンドルにはクロムバナジウム鋼を使用
【用途】
・産業機械、自動車などあらゆる分野での組立、整備に最適

商品情報

34点セットで充実のソケットレンチセット

ソケットレンチセット TWS-04:関連画像

TWS-04(34点セット)

製品仕様
  • セット内容 34点
  • 早廻しリング付
  • 重量 1kg
セット組内容 サイズ/全長(mm)
ソケット6.3(1/4”) 4, 4.5, 5, 5.5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 13
ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8, 10
ソケットプラスビット #1, #2, #3, #4
マイナスビットソケット 4, 5.5, 7
六角レンチ 1.5, 2, 2.5
ドライバーハンドル 150
ラチェットハンドル 125
延長シャフト 50, 100
T型スライドハンドル 115
ユニバーサルジョイント 35
スチールケース 200×110×30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット TWS-04の型番TWS-04のページです。 型番TWS-04に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット TWS-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット TWS-04
ソケットレンチセット TWS-03
ソケットレンチセット TWS-05
ソケットレンチセット TWS-02
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2276
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格7,1416,75922,1865,66314,61511,957
通常出荷日1日目1日目4日目1日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角12角特殊
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 13mm4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 4.510 / 11 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 11 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 223 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.39.5 / 6.312.7 / 6.36.312.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/8 / 1/41/2 / 1/41/41/21/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング