ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット TWS-03

通常単価(税別)
6,7595,711
税込単価
7,4356,282
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

使用頻度の高い各種のソケットを組込んだ充実のセット。【特長】・ソケットにはクロムモリブデン鋼、ラチェッ...

詳細を確認

型番:

TWS-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWS-03の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3 ~ 9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4 / 3/8
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
20
重量(kg)
1.7
セット内容1
六角ソケット6.3mm(1/4インチ):4、4.5、5、5.5、6、7、8mm
セット内容2
六角ソケット9.5mm(3/8インチ):9、10、12、13、14、17、19mm
セット内容3
アダプター3/8インチ→1/4インチ:25mm
セット内容4
ドライバーハンドル:150mm
セット内容5
ラチェットハンドル:200mm
セット内容6
延長シャフト:75、150mm
セット内容7
プラグ用ソケット:対辺21mm
セット内容8
スチールケース:292×145×35mm
特徴
使用頻度の高い各種のビットを組込んだ充実のソケットレンチセットです。ソケットにはクロムモリブデン鋼、ラチェットハンドルにはクロムバナジウム鋼を使用。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWS-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7595,711
( 6,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

使用頻度の高い各種のソケットを組込んだ充実のセット。
【特長】
・ソケットにはクロムモリブデン鋼、ラチェットハンドルにはクロムバナジウム鋼を使用。
【用途】
・産業機械、自動車などあらゆる分野での組立、整備に最適。

商品情報

セット内容20点で充実のソケットレンチセット

ソケットレンチセット TWS-03:関連画像

TWS-03(20点セット)

製品仕様

  • セット内容 20点
  • 重量 1.7kg
セット組内容 サイズ/全長(mm)
ソケット 6.3(1/4”)  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
9.5(3/8”)  9, 10, 12, 13, 14, 17, 19
 アダプター3/8”→1/4” 25
 ドライバーハンドル 150
 ラチェットハンドル 200
 延長シャフト  75, 150
 プラグ用ソケット  対辺21
 スチールケース  292×145×35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット TWS-03の型番TWS-03のページです。 型番TWS-03に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット TWS-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット TWS-03
ソケットレンチセット TWS-04
ソケットレンチセット TWS-02
ソケットレンチセット TWS-05
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格6,7597,1415,66322,18618,11714,615
通常出荷日1日目1日目1日目4日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角12角
二面幅寸法(S寸法)4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 4.510 / 11 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 13mm10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 11 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5 / 6.36.36.312.7 / 6.36.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8 / 1/41/41/41/2 / 1/41/41/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング