17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

    ノリタケ

    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

    3.8

    通常価格(税別):1391円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):3935円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平面研削用砥石EKG砥石

    ミスミ

    平面研削用砥石EKG砥石

    4.2

    通常価格(税別):2558円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • GC砥石 ストレートカップ形

    ノリタケ

    GC砥石 ストレートカップ形

    -

    通常価格(税別):4648円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平面研削用砥石EGC砥石

    ミスミ

    平面研削用砥石EGC砥石

    4.3

    通常価格(税別):1308円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石(赤) さら形

    ノリタケ

    WA砥石(赤) さら形

    -

    通常価格(税別):2059円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • CXY砥石 さら形

    ノリタケ

    CXY砥石 さら形

    -

    通常価格(税別):5655円~

    通常出荷日:4日目

  • TOPミニサンダー

    柳瀬

    TOPミニサンダー

    -

    通常価格(税別):32382円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):4743円~

    通常出荷日:1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

PA砥石 さら形

通常単価(税別)
3,6454,692
税込単価
4,0105,161
通常出荷日:4日目~6日目

ビトリファイドを使ったさら形の研削盤用砥石です。また、硬くて破砕性の良いGC砥材を採用しています。

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

硬度(結合度)

トラスココード

E

(mm)

A

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

最小発注数量
60
150
13
31.75
J
825-6469
8
10
75
75
1個
60
150
13
31.75
K
825-6470
8
10
75
75
1個
80
150
13
31.75
J
825-6471
8
10
75
75
1個
80
150
13
31.75
K
825-6472
8
10
75
75
1個
60
150
19
31.75
J
825-6473
10
10
75
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,645
( 4,010 )
4日目
3,949
( 4,344 )
6日目
3,949
( 4,344 )
6日目
3,645
( 4,010 )
4日目
4,692
( 5,161 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビトリファイドを使ったさら形の研削盤用砥石です。
また、硬くて破砕性の良いGC砥材を採用しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

硬くて破砕性の良いGC砥材を採用しました。

用途

  • 非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般軽研削に使用します。
  • 超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など

規格表

型番砥材粒度硬度結合剤形状寸法(mm)最高使用周速度
外径×厚み×穴径AEJKUm/s
1000E31500PA60JV12125×13×31.75686565333
1000E31510PA80JV12125×13×31.75686565333
1000E31520PA80KV12150×13×12.71087575333
1000E31530PA60JV12150×13×31.751087575333
1000E31540PA60KV12150×13×31.751087575333
1000E31550PA80JV12150×13×31.751087575333
1000E31560PA80KV12150×13×31.751087575333
1000E31570PA60JV12150×19×31.7510107575333

外形図

PA砥石 さら形 外形図

推奨切削条件

適用被削材

研削砥石の概要

研削砥石は、以下の三要素から構成されています。

  • 砥粒:切刃として加工物を削る。
  • 結合剤(ボンド):砥粒を結合させ、保持する。
  • 気孔:砥粒と結合剤の間にある隙間で、研削時に生じる切屑の逃げを助ける。
PA砥石 さら形 研削砥石要素

また、研削砥石の性能は以下の五つの要素によって決まります。

1. 砥粒:砥粒品質の種類
2. 粒度:砥粒の大きさ
3. 結合度:砥石の硬さ。砥粒を保持している強さの程度
4. 組織:研削砥石の容積に占める砥粒の割合
5. 結合剤(ボンド):砥粒を保持している材料の種類

 

砥粒

加工物を削る刃物に相当し、加工物より硬いことが必要です。
現在研削砥石に使用されている砥粒の種類は大きく分類して、
(1)アルミナ質砥粒(A 系砥粒)
(2)炭化けい素質砥粒(C系砥粒)
(3)ダイヤモンド砥粒(SD) 
(4)立方晶窒化ホウ素砥粒(CBN) の4種類があります。
これらの砥粒は硬度、靭性(フライアビリティー)が各々異なるため、被削材、研削方式、要求精度などによって最適な砥粒を選定する必要があります。

 

砥粒の硬度と靭性(粒度F60の数値)

PA砥石 さら形 砥粒の硬度と靭性

(参考)
焼入鋼HRc60:ヌープ硬度780
ガラス:ヌープ硬度320

  • 硬度:数値が大きいほど、砥粒が硬いことを表します。
  • 靱性(フライアビリティー):数値が大きいほど砥粒が破砕しやすいことを表します。

注意・禁止事項

研削砥石を正しく使うための重要事項

砥石は、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のために、"すべきこと""してはいけないこと"を必す守ってください。
以下の基本ルールは、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に基づいています。

<警告>

誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

すべきこと

1. 砥石の取り扱いは、"ころがすな・落とすな・ぶつけるな"の三原則を守ってください。砥石の保管は、整理棚などで乾燥した場所でおこなってください。
2. 機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査と打音検査をしてください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
4. フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用してください。
5. 砥石についているラベルを使用してください。ラベルは、フランジ径より大きく、よごれ・やぶれのないものを使用してください。
6. バランスウェイトでバランスをとってください。
7. 砥石とワークレストのすきまは3mm以下とし、砥石と調整片のすきまは3mm~10mm以内に調整してください。
8. 機械装着後の砥石軸の長さは、13mmを標準として使用してください。
9. 砥石カバーは、常に砥石の1/2以上をおおう適正なものを使用してください。
10. その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えたときは3分間以上の試運転をしてください。携帯用グラインダについては安全な場所で試運転をしてください。
11. 作業中は、保護メガネ・防じんマスクなどの保護具を着用してください。
12. バランスくずれを避けるために、研削液をとめて完全に振り切りしてから、砥石の回転をとめてください。
13. 火花の飛散を、しゃへい板などで防止してください。
14. 呼吸器疾患を防止するために、粉じん発散防止と十分な換気をしてください。

してはいけないこと

1. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は、使用しないでください。
2. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないでください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないでください。
4. 砥石との接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないでください。逃げ部のないフランジは使用しないでください。ナット付き砥石の場合には、逃げ部のあるフランジ(台板)は使用しないでください。
5. 砥石をフランジヘ取り付ける際は、ナットを締めすぎないでください。
6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないでください。
7. 砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないでください。
8. 加工物を無理に砥石に押しつけないでください。また、砥石を無理に加工物に押しつけないでください。
9. 回転中の砥石には直接身体を触れないでください。
10. 試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないでください。
11. 携帯用グラインダ作業では、砥石の回転が完全にとまらないうちに、グラインダを台・床・加工物などの上に置かないでください。
12. 引火・爆発の恐れのある場所では研削作業をしないでください。
13. 火花の飛ぶ範囲内には立ち入らないでください。
14. 安全教育を受けていない方は、砥石の取り替え・試運転をしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PA砥石 さら形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ハイス工具研磨
4
満足度:4.0
ハイスエンドミル(スロッチング)研磨に主に用いています。 PA砥石で粒度80は形状別に何通りか使用しているので、 安心し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PA砥石 さら形
CXY砥石 さら形
WA砥石(赤) さら形
CX砥石 両ドビテール形
PAA砥石 両ドビテール形
CX砥石 片へこみ形
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
通常価格3,645-5,6552,059 -8,3753,250 -8,363
通常出荷日4日目〜4日目3日目〜5日目1日目〜6日目
形状(号)さら形(12号)さら形(12号)さら形(12号)両ドビテール(10号)両ドビテール(10号)片へこみ形(5号)
砥材PA-WA---
最高使用周速度33m/s33m/s33m/s40m/s40m/s33m/s
結合剤V35RV400V36RV400V35RV400
U(mm)33-3.23.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング