ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サイドテーブル 6Sデスク用

通常単価(税別)
104,000
税込単価
114,400
通常出荷日:3日目

ツール作業台,6Sデスク用のサイドテーブルです。均等荷重量40kg。

型番:

6SD-STB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6SD-STBの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)
40
本体/オプション
オプション
長さ寸法(mm)
460
幅寸法(mm)
650
高さ寸法(mm)
800
標準付属品
コンテナBOX(CN-103)1個、(CN-150)2個、フタ3個
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
6SD-STB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,000
( 114,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツール作業台,6Sデスク用のサイドテーブルです。
均等荷重量40kg。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドテーブル 6Sデスク用の型番6SD-STBのページです。 型番6SD-STBに関する仕様情報を記載しております。
サイドテーブル 6Sデスク用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドテーブル 6Sデスク用
コンテナBOX
6Sデスク(軽量作業台)
ワーキングデスク
抗菌・抗ウイルスデスク
軽量高さ調整(600~800mm)作業台TKK6タイプ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMECHANICS(ダイヤ精工)サカエサカエ
通常価格104,0009,000 -451,00084,944 -35,374 -51,626 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)-軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)40-1003020200
本体/オプションオプション-本体本体本体本体
長さ寸法(mm)460-----
幅寸法(mm)650-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト