17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンテナBOX

通常単価(税別)
9,00011,000
税込単価
9,90012,100
通常出荷日:3日目

ツール作業台6デスクオプションのコンテナBOXです。【特長】・中身が見えるため、収納・管理が簡単です。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形高さ(mm)

  • 内寸サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形高さ

(mm)

内寸サイズ

(mm)

最小発注数量
8
103
W364×D242×H88
1個
12
150
W364×D242×H135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
3日目
11,000
( 12,100 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツール作業台6デスクオプションのコンテナBOXです。
【特長】
・中身が見えるため、収納・管理が簡単です。
・取り外し自在で持ち運びもOK。
・数量:3個1パック
高さ:CN-103-3…103mm(内寸88mm)、CN-150-3…150mm(内寸135mm)
容量:CN-103-3…8L、CN-150-3…12L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナBOX
サイドテーブル 6Sデスク用
コンテナBOX用仕切り CN-S
ボール盤台(油受用引出し付)
軽量作業台 (3段キャビネット付)
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション大阪製罐トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,000-104,0005,600 -52,486 -92,986 -38,512
通常出荷日3日目3日目3日目8日目2日目4日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
外形間口(mm)424-----
外形奥行(mm)291-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト