ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6Sデスク(軽量作業台)

通常単価(税別)
451,000
税込単価
496,100
通常出荷日:3日目

【特長】・ツールセッティング作業が安全・快適・工場の作業環境が改善・工場の5Sがみるみる進む・コンパク...

詳細を確認

型番:

6SD-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6SD-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
680
高さ (mm)
2012
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
標準付属品
フックベースパネル12個、ショートフック3個、ロングフック2個、U型ショートフック3個、U型ロングフック1個、スパナフック1個、ドライバーフック1個、コンテナBOX(8L)3個、コンテナBOX(12L)6個、エアガンセット1セット

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
6SD-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451,000
( 496,100 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールセッティング作業が安全・快適
・工場の作業環境が改善
・工場の5Sがみるみる進む
・コンパクトで省ペース
・自分で組立てるDIY(Do it yourself)スタイル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6Sデスク(軽量作業台)の型番6SD-01のページです。 型番6SD-01に関する仕様情報を記載しております。
6Sデスク(軽量作業台)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6Sデスク(軽量作業台)
ワーキングデスク
抗菌・抗ウイルスデスク
軽量立作業台
移動作業台
軽量作業台(基本タイプ) AE型
メーカーMSTコーポレーションMECHANICS(ダイヤ精工)サカエサカエホーザントラスコ中山
通常価格451,00084,944 -35,374 -28,93938,79123,994
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1200500750900700900
奥行 (mm)680510530600500450
高さ (mm)2012960640~840900630740
均等荷重(kg)100302025060(静止時)300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト