17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

データワンコレットホルダ E型用 スペーサーセット

通常単価(税別)
13,92923,214
税込単価
15,32225,535
通常出荷日:3日目

データワンコレットホルダ E型用のスペーサーセット。【特長】・様々なクーラントスルーに対応するスペーサ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

データワンコレットホルダ E型用 スペーサーセットの仕様

製品イメージ

製品イメージ

コードホルダ形式セット内容
スペーサー数量クーラントキャップ数量
7ES-ADTE77EA -3.5~7(各1 )
計14ヶ
CLP-7E1ヶ
7EBM -3, 4, 6
7EBS -3.6, 4.5, 6.4
12ES-ADTE1212EA -3.5~13(各1ヶ)
計26ヶ
CLP-12E1ヶ
12EBM -3~12
12EBS -3.6~12.3

コレットホルダの特長

高速・高能率加工に必要な要素をすべて兼ね備えた Wテーパコレット式ホルダ

厚肉で高剛性な本体+高精度を実現するナット

厚肉で高剛性な本体+高精度を実現するナット

  • ホルダ本体はコンパクトでありながら厚肉形状を実現。切削振動を確実に吸収し、安定した横送り加工が行うことが可能。
  • ナットはスチールボールを介したベアリング構造のリテーナにより、工具締付け時のねじり力はコレットに伝わらない。また、熱処理後に1工程で全ての仕上げ加工を行っているため、高精度に締め付けを行うことが可能。

理想のコレットテーパ角度

エンドミル加工に必要な、振れ精度・剛性・把握力をすべて満足させる理想のテーパ角度「6°」を他社に先駆けて採用。

エンドミル加工に必要な、振れ精度・剛性・把握力をすべて満足させる理想のテーパ角度「6°」を他社に先駆けて採用。

超精密 スプリングコレット

スリ割りを多くする事でコレットが均一に締まり、工具を高精度にチャッキング可能。 仕上面、工具寿命が格段に向上。

スリ割りを多くする事でコレットが均一に締まり、工具を高精度にチャッキング可能。
仕上面、工具寿命が格段に向上。

高精度コレット使用で工具寿命延長

高精度コレット使用で工具寿命延長

プリバランス設計(CTH型)

あらかじめ、ホルダを限りなく軸対称にデザインしたプリバランス設計。 超精密級(P級)コレットとの組合わせにより、高速回転時も安定した加工を行うことが可能。

あらかじめ、ホルダを限りなく軸対称にデザインしたプリバランス設計。
超精密級(P級)コレットとの組合わせにより、高速回転時も安定した加工を行うことが可能。

クーラントスルーシステム

工具の油穴付き、穴なしに関わらず、スピンドルスルー機能を活用可能。

工具の油穴付き、穴なしに関わらず、スピンドルスルー機能を活用可能。

本体(コレット)5タイプ

本体(コレット)5タイプのイメージ画像

本体(コレット)5タイプのイメージ画像

豊富なホルダ長さ 45L~315L

豊富なホルダ長さ 45L~315Lのイメージ画像

豊富なホルダ長さ 45L~315Lのイメージ画像

型番リスト

表示件数

ホルダ形式

数量

スペーサー

ク-ラントキャップ

最小発注数量
DTE 7
(各1ヶ)計14ヶ
7EA -3.5~7/7EBM -3,4,6/7EBS -3.6,4.5,6.4
CLP- 7E
1個
DTE12
(各1ヶ)計26ヶ
12EA -3.5~13/12EBM -3~13/12EBS -3.6~12.3
CLP-12E
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,929
( 15,322 )
3日目
23,214
( 25,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

データワンコレットホルダ E型用のスペーサーセット。
【特長】
・様々なクーラントスルーに対応するスペーサーから選択可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データワンコレットホルダ E型用 スペーサーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データワンコレットホルダ E型用 スペーサーセット
データワンコレットホルダ E型用 クーラントキャップ
データワンコレットホルダ E型用 タップロッド
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBSタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー ブランクタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBMタイプ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格13,929-3,3472,4752,4752,4753,042
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング