17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

データワンコレットホルダ E型用 スペーサー ブランクタイプ

通常単価(税別)
2,475特別価格
税込単価
2,723特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

データワンコレットホルダ E型用のスペーサー(ブランクタイプ)。【特長】・工具や加工内容に合わせて、自...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

データワンコレットホルダ E型用 スペーサー ブランクタイプの仕様

寸法図

寸法図

CODEHolder typeQ’ty
7EBF-BL-5DTE75pcs. 1set
12EBF-BL-5DTE12

コレットホルダの特長

高速・高能率加工に必要な要素をすべて兼ね備えた Wテーパコレット式ホルダ

厚肉で高剛性な本体+高精度を実現するナット

厚肉で高剛性な本体+高精度を実現するナット

  • ホルダ本体はコンパクトでありながら厚肉形状を実現。切削振動を確実に吸収し、安定した横送り加工が行うことが可能。
  • ナットはスチールボールを介したベアリング構造のリテーナにより、工具締付け時のねじり力はコレットに伝わらない。また、熱処理後に1工程で全ての仕上げ加工を行っているため、高精度に締め付けを行うことが可能。

理想のコレットテーパ角度

エンドミル加工に必要な、振れ精度・剛性・把握力をすべて満足させる理想のテーパ角度「6°」を他社に先駆けて採用。

理想のコレットテーパ角度のイメージ画像

理想のコレットテーパ角度のイメージ画像

超精密 スプリングコレット

スリ割りを多くする事でコレットが均一に締まり、工具を高精度にチャッキング可能。
仕上面、工具寿命が格段に向上。

超精密 スプリングコレットのイメージ画像

超精密 スプリングコレットのイメージ画像

超精密 スプリングコレットのイメージ画像

超精密 スプリングコレットのイメージ画像

プリバランス設計(CTH型)

あらかじめ、ホルダを限りなく軸対称にデザインしたプリバランス設計。
超精密級(P級)コレットとの組合わせにより、高速回転時も安定した加工を行うことが可能。

プリバランス設計のイメージ画像

プリバランス設計のイメージ画像

クーラントスルーシステム

工具の油穴付き、穴なしに関わらず、スピンドルスルー機能を活用可能。

クーラントスルーシステムのイメージ画像

クーラントスルーシステムのイメージ画像

本体(コレット)5タイプ

本体(コレット) 5タイプのイメージ画像

本体(コレット) 5タイプのイメージ画像

豊富なホルダ長さ 45L~315L

豊富なホルダ長さ 45L~315Lのイメージ画像

豊富なホルダ長さ 45L~315Lのイメージ画像

型番リスト

表示件数

ホルダ形式

最小発注数量
DTE7
1個
DTE12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,4752,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4752,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

データワンコレットホルダ E型用のスペーサー(ブランクタイプ)。
【特長】
・工具や加工内容に合わせて、自由に追加工することが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データワンコレットホルダ E型用 スペーサー ブランクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー ブランクタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EAタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBSタイプ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBMタイプ
MST コレットドライバ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサーセット
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格2,4753,0222,4753,04299013,929 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
数量53332-

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト