ツール用品技術窓口
MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー ブランクタイプ
MSTコーポレーション
通常価格(税別):2475円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
電気絶縁用脱鉛タイプビニールテープ No.21シリーズ【2~4個入り】
通常価格(税別):1514円~
通常出荷日:1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクドリル TDシリーズ
通常価格(税別):3387円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
ユキワ精工
通常価格(税別):4620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目

寸法図
| コード | ホルダ形式 | φD | S | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7EBS-3.6-3 | DTE 7 | 3 | 3.1 | 3ケ |
| 7EBS-4.5-3 | 4 | 3.3 | ||
| 7EBS-6.4-3 | 6 | 3.9 | ||
| 12EBS-3.6-3 | DTE12 | 3 | 3.1 | 3ケ |
| 12EBS-4.5-3 | 4 | 3.3 | ||
| 12EBS-6.4-3 | 6 | 3.9 | ||
| 12EBS-8.4-3 | 8 | 4.6 | ||
| 12EBS-10.3-3 | 10 | 4.8 | ||
| 12EBS-12.3-3 | 12 |

厚肉で高剛性な本体+高精度を実現するナット

エンドミル加工に必要な、振れ精度・剛性・把握力をすべて満足させる理想のテーパ角度「6°」を他社に先駆けて採用。

スリ割りを多くする事でコレットが均一に締まり、工具を高精度にチャッキング可能。
仕上面、工具寿命が格段に向上。

高精度コレット使用で工具寿命延長

あらかじめ、ホルダを限りなく軸対称にデザインしたプリバランス設計。
超精密級(P級)コレットとの組合わせにより、高速回転時も安定した加工を行うことが可能。

工具の油穴付き、穴なしに関わらず、スピンドルスルー機能を活用可能。

本体(コレット)5タイプのイメージ画像

豊富なホルダ長さ 45L~315Lのイメージ画像
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

NTツール
差込ブシュ 止めネジ T型
0通常価格(税別):200円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

大昭和精機
メガパーフェクトシール
0通常価格(税別):8,169円~

日研工作所
モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド
4通常価格(税別):2,737円~

大昭和精機
コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)
5通常価格(税別):1,297円

ユキワ精工
ロックナット NDN/SGNシリーズ
5通常価格(税別):5,107円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

MSTコーポレーション
パレット(コレットスタンド)
4.3通常価格(税別):2,398円~