ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

データワンコレットホルダ A型用 ロッド

通常単価(税別)
1,238
税込単価
1,362
通常出荷日:3日目

本体(DTA3型)にコレットを取り付ける際必要です。本体に標準で1ヶ付属しています

型番:

PR-DTA3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR-DTA3の仕様・寸法情報

ホルダ形式
DTA3
数量
2

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PR-DTA3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238
( 1,362 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体(DTA3型)にコレットを取り付ける際必要です。本体に標準で1ヶ付属しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データワンコレットホルダ A型用 ロッドの型番PR-DTA3のページです。 型番PR-DTA3に関する仕様情報を記載しております。
データワンコレットホルダ A型用 ロッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データワンコレットホルダ A型用 ロッド
データワンコレットホルダ A型
データワンコレットホルダ E型
データワンコレットホルダ B型
内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用)
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションタンガロイユキワ精工
通常価格1,23818,571 -21,357 -10,214 -34,37211,379 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目1日目在庫品1日目〜
ホルダ形式DTA3-----
数量2-----
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト