17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データワン コレットホルダ用スパナ

通常単価(税別)
1,5001,856
税込単価
1,6502,042
通常出荷日:3日目

【特長】データワンコレット用のスパナ。・ホルダ形式:DTA7/DTA12・全長:148.5mm/225...

詳細を確認
  • ツーリング用品種類
    レンチ
  • 単品/パック/セット
    単品
  • Fig.
    3
  • B
    -
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

L

備考

ホルダ形式

R

締付トルク(kgf・m)

最小発注数量
148.5
DTA7用
DTA7
19
2.0~4.0
1個
225
DTA12用
DTA12
22.5
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,856
( 2,042 )
3日目
1,500
( 1,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
データワンコレット用のスパナ。
・ホルダ形式:DTA7/DTA12
・全長:148.5mm/225mm
・Fig.:3
・締付けトルク:20~40N・m/70N・m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データワン コレットホルダ用スパナのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の取付け
4
満足度:4.0
工作部品のコレットにぶひんを取り付けるのに使用。 専用工具なので簡単に操作できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データワン コレットホルダ用スパナ
スパナ(DTA3用)
レンチ(DTB3用)
レンチ(DTE用)
レンチ(E32-DTB7/SLK6/SLK8用)
アジャスタブルトルクレンチ用スパナ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格1,500-7,4293,3473,0001,485 -11,514 -
通常出荷日3日目5日目3日目3日目3日目3日目
ツーリング用品種類レンチレンチレンチレンチレンチレンチ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
Fig.31254-
B--3---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング