17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PA砥石

通常単価(税別)
2,83043,380特別価格
税込単価
3,11347,718特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~60日目一部当日出荷可能

【特長】・研削焼けに強いPA砥材と高性能結合剤V35を採用しました。【用途】・合金鋼・工具鋼などの精密...

詳細を確認
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

硬度(結合度)

JANコード

トラスココード

最高使用周速度

重量

(g)

最小発注数量
60
150
13
31.75
J
-
825-6317
40m/s
-
1個
46
205
25
50.8
J
-
825-6319
40m/s
-
1個
60
205
25
50.8
J
-
825-6321
40m/s
-
1個
60
205
25
50.8
K
-
825-6322
40m/s
-
1個
80
205
25
50.8
J
-
825-6323
40m/s
-
1個
46
255
19
50.8
J
-
825-6324
40m/s
-
1個
60
255
25
25.4
J
-
825-6325
40m/s
-
1個
46
255
25
50.8
H
-
825-6326
40m/s
-
1個
46
255
25
50.8
I
-
825-6327
40m/s
-
1個
46
255
25
50.8
J
-
825-6328
40m/s
-
1個
60
255
25
50.8
J
-
825-6330
40m/s
-
1個
80
255
25
50.8
J
-
825-6331
40m/s
-
1個
46
305
25
76.2
J
-
825-6338
33m/s
-
1個
60
305
25
76.2
I
-
825-6340
33m/s
-
1個
46
305
25
127
J
-
825-6342
33m/s
-
1個
46
305
32
76.2
H
-
825-6347
33m/s
-
1個
46
305
32
76.2
I
-
825-6348
33m/s
-
1個
46
305
32
76.2
J
-
825-6349
33m/s
-
1個
46
305
32
76.2
K
-
825-6350
33m/s
-
1個
60
305
32
76.2
H
-
825-6351
33m/s
-
1個
60
305
32
76.2
I
-
825-6352
33m/s
-
1個
60
305
32
76.2
J
-
825-6353
33m/s
-
1個
80
305
32
76.2
J
-
825-6355
33m/s
-
1個
46
305
38
76.2
J
-
825-6366
33m/s
-
1個
60
305
38
76.2
H
-
825-6367
33m/s
-
1個
46
305
38
127
H
-
825-6373
33m/s
-
1個
46
305
38
127
I
-
825-6374
33m/s
-
1個
46
305
38
127
J
-
825-6375
33m/s
-
1個
46
305
38
127
K
-
825-6376
33m/s
-
1個
60
305
38
127
H
-
825-6377
33m/s
-
1個
60
305
38
127
I
-
825-6378
33m/s
-
1個
60
305
38
127
J
-
825-6379
33m/s
-
1個
60
305
38
127
K
-
825-6380
33m/s
-
1個
80
305
38
127
I
-
825-6381
33m/s
-
1個
80
305
38
127
J
-
825-6382
33m/s
-
1個
60
305
50
76.2
H
-
825-6384
33m/s
-
1個
46
305
50
127
I
-
825-6386
33m/s
-
1個
46
305
50
127
J
-
825-6387
33m/s
-
1個
46
355
25
76.2
J
-
825-6388
33m/s
-
1個
60
355
25
76.2
J
-
825-6390
33m/s
-
1個
60
355
25
127
I
-
825-6392
33m/s
-
1個
60
355
25
127
J
-
825-6393
33m/s
-
1個
80
355
25
127
K
-
825-6395
33m/s
-
1個
46
355
32
127
I
-
825-6396
33m/s
-
1個
46
355
32
127
J
-
825-6397
33m/s
-
1個
60
355
32
127
I
-
825-6398
33m/s
-
1個
60
355
32
127
J
-
825-6399
33m/s
-
1個
46
355
38
76.2
I
-
825-6404
33m/s
-
1個
46
355
38
76.2
J
-
825-6405
33m/s
-
1個
60
355
38
76.2
J
-
825-6406
33m/s
-
1個
46
355
38
127
H
-
825-6408
33m/s
-
1個
46
355
38
127
I
-
825-6409
33m/s
-
1個
46
355
38
127
J
-
825-6410
33m/s
-
1個
60
355
38
127
H
-
825-6412
33m/s
-
1個
60
355
38
127
I
-
825-6413
33m/s
-
1個
60
355
38
127
J
-
825-6414
33m/s
-
1個
60
355
38
127
K
-
825-6415
33m/s
-
1個
80
355
38
127
J
-
825-6416
33m/s
-
1個
80
355
38
127
K
-
825-6417
33m/s
-
1個
46
355
50
127
H
-
825-6418
33m/s
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
4日目
5,6534,403
( 4,843 )
3日目
5,2184,403
( 4,843 )
5日目
5,6534,403
( 4,843 )
3日目
5,2184,403
( 4,843 )
3日目
6,9005,832
( 6,415 )
6日目
8,1646,886
( 7,575 )
6日目
8,1646,886
( 7,575 )
6日目
8,1646,886
( 7,575 )
6日目
8,1646,886
( 7,575 )
5日目
6,872
( 7,559 )
3日目
8,8446,885
( 7,574 )
6日目
9,7939,419
( 10,361 )
6日目
9,8299,419
( 10,361 )
6日目
9,7939,419
( 10,361 )
6日目
11,088
( 12,197 )
3日目
11,77211,324
( 12,456 )
3日目
11,650
( 12,815 )
3日目
11,088
( 12,197 )
6日目
11,77211,324
( 12,456 )
5日目
11,77211,324
( 12,456 )
8日目
11,77211,324
( 12,456 )
6日目
11,088
( 12,197 )
4日目
12,215
( 13,437 )
4日目
13,55312,967
( 14,264 )
6日目
12,215
( 13,437 )
3日目
13,55312,967
( 14,264 )
3日目
12,215
( 13,437 )
3日目
12,215
( 13,437 )
6日目
13,55312,967
( 14,264 )
3日目
13,55312,967
( 14,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,215
( 13,437 )
4日目
13,55312,967
( 14,264 )
6日目
13,55312,967
( 14,264 )
5日目
13,55312,967
( 14,264 )
4日目
15,95015,170
( 16,687 )
4日目
17,54616,203
( 17,823 )
6日目
14,758
( 16,234 )
60日目
12,215
( 13,437 )
4日目
12,215
( 13,437 )
3日目
12,215
( 13,437 )
3日目
12,215
( 13,437 )
4日目
12,215
( 13,437 )
4日目
14,043
( 15,447 )
4日目
14,043
( 15,447 )
4日目
14,043
( 15,447 )
3日目
16,33715,637
( 17,201 )
3日目
19,12117,778
( 19,556 )
4日目
15,868
( 17,455 )
4日目
19,12117,778
( 19,556 )
6日目
15,868
( 17,455 )
3日目
15,868
( 17,455 )
4日目
19,12117,778
( 19,556 )
3日目
19,12117,778
( 19,556 )
3日目
19,12117,778
( 19,556 )
5日目
19,12117,778
( 19,556 )
4日目
15,294
( 16,823 )
4日目
19,12117,778
( 19,556 )
6日目
19,12117,778
( 19,556 )
3日目
19,322
( 21,254 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削焼けに強いPA砥材と高性能結合剤V35を採用しました。
【用途】
・合金鋼・工具鋼などの精密研削・工具研削に使用し、研削焼けを防止します。
・SKD、SKH、SCM、SKS、SK等。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

研削焼けに強いPA・PAA砥材と高性能結合剤V35を採用しました。

用途

  • 合金鋼・工具鋼などの精密研削・工具研削に使用し、研削焼けを防止します。
  • SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど

規格表

(周速度=最高使用周速度)
PA砥石 規格表
PA砥石 規格表2

外形図

PA砥石 外形図

推奨切削条件

適用被削材

研削砥石の概要

研削砥石は、以下の三要素から構成されています。

  • 砥粒:切刃として加工物を削る。
  • 結合剤(ボンド):砥粒を結合させ、保持する。
  • 気孔:砥粒と結合剤の間にある隙間で、研削時に生じる切屑の逃げを助ける。
PA砥石 研削砥石要素

また、研削砥石の性能は以下の五つの要素によって決まります。

1. 砥粒:砥粒品質の種類
2. 粒度:砥粒の大きさ
3. 結合度:砥石の硬さ。砥粒を保持している強さの程度
4. 組織:研削砥石の容積に占める砥粒の割合
5. 結合剤(ボンド):砥粒を保持している材料の種類

 

砥粒

加工物を削る刃物に相当し、加工物より硬いことが必要です。
現在研削砥石に使用されている砥粒の種類は大きく分類して、
(1)アルミナ質砥粒(A 系砥粒)
(2)炭化けい素質砥粒(C系砥粒)
(3)ダイヤモンド砥粒(SD) 
(4)立方晶窒化ホウ素砥粒(CBN) の4種類があります。
これらの砥粒は硬度、靭性(フライアビリティー)が各々異なるため、被削材、研削方式、要求精度などによって最適な砥粒を選定する必要があります。

 

砥粒の硬度と靭性(粒度F60の数値)

PA砥石 砥粒の硬度と靭性

(参考)
焼入鋼HRc60:ヌープ硬度780
ガラス:ヌープ硬度320

  • 硬度:数値が大きいほど、砥粒が硬いことを表します。
  • 靱性(フライアビリティー):数値が大きいほど砥粒が破砕しやすいことを表します。

注意・禁止事項

研削砥石を正しく使うための重要事項

砥石は、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のために、"すべきこと""してはいけないこと"を必す守ってください。
以下の基本ルールは、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に基づいています。

<警告>

誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

すべきこと

1. 砥石の取り扱いは、"ころがすな・落とすな・ぶつけるな"の三原則を守ってください。砥石の保管は、整理棚などで乾燥した場所でおこなってください。
2. 機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査と打音検査をしてください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
4. フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用してください。
5. 砥石についているラベルを使用してください。ラベルは、フランジ径より大きく、よごれ・やぶれのないものを使用してください。
6. バランスウェイトでバランスをとってください。
7. 砥石とワークレストのすきまは3mm以下とし、砥石と調整片のすきまは3mm~10mm以内に調整してください。
8. 機械装着後の砥石軸の長さは、13mmを標準として使用してください。
9. 砥石カバーは、常に砥石の1/2以上をおおう適正なものを使用してください。
10. その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えたときは3分間以上の試運転をしてください。携帯用グラインダについては安全な場所で試運転をしてください。
11. 作業中は、保護メガネ・防じんマスクなどの保護具を着用してください。
12. バランスくずれを避けるために、研削液をとめて完全に振り切りしてから、砥石の回転をとめてください。
13. 火花の飛散を、しゃへい板などで防止してください。
14. 呼吸器疾患を防止するために、粉じん発散防止と十分な換気をしてください。

してはいけないこと

1. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は、使用しないでください。
2. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないでください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないでください。
4. 砥石との接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないでください。逃げ部のないフランジは使用しないでください。ナット付き砥石の場合には、逃げ部のあるフランジ(台板)は使用しないでください。
5. 砥石をフランジヘ取り付ける際は、ナットを締めすぎないでください。
6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないでください。
7. 砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないでください。
8. 加工物を無理に砥石に押しつけないでください。また、砥石を無理に加工物に押しつけないでください。
9. 回転中の砥石には直接身体を触れないでください。
10. 試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないでください。
11. 携帯用グラインダ作業では、砥石の回転が完全にとまらないうちに、グラインダを台・床・加工物などの上に置かないでください。
12. 引火・爆発の恐れのある場所では研削作業をしないでください。
13. 火花の飛ぶ範囲内には立ち入らないでください。
14. 安全教育を受けていない方は、砥石の取り替え・試運転をしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PA砥石のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加工用工具
5
満足度:5.0
メーカー品ですし、普段から使用しているものなので品物は間違いなし。 特別価格になっているサイズもあり、次回もまた、購入検...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PA砥石
WA砥石(白)
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A
卓上グラインダ用 切削盤用 GC
CX砥石
CXY砥石
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
通常価格2,830-10,200 -1,391 -1,886 -6,379 -12,347 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
形状(号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)
砥材PAWAAGC--
結合剤VVVVVV
使用工具卓上グラインダ用/研削盤用卓上グラインダ用/研削盤用卓上グラインダ用卓上グラインダ用/研削盤用研削盤用研削盤用
形状番号111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング