17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

精密圧着ペンチ PA-09
エンジニア
ダイス交換式精密圧着ペンチ
エンジニア
精密圧着ペンチ PA-20
エンジニア

精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

通常単価(税別)
3,7949,495特別価格
税込単価
4,17310,445特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

驚きの仕上がり、まるで専用工具!!3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。【特長】・高精度なダイス...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、カタログをご確認ください。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    まるで専用工具のような綺麗な仕上がりの圧着ペンチ

    力を伝えやすいパワーグリップ。 素材は耐久性のあるエラストマー。

    力を伝えやすいパワーグリップ。
    素材は耐久性のあるエラストマー。

    ダイス形状が高精度。

    ダイス形状が高精度。

    ワイヤーストリッパーとカッター機能付き。

    ワイヤーストリッパーとカッター機能付き。

    落下防止に便利なストラップホール付き。

    落下防止に便利なストラップホール付き。

    六角レンチ付。

    六角レンチ付。

    Good Design Award 2014

    Good Design Award 2014

    ダイス交換には独自のセンタリング機構を搭載

    1.交換ダイスを装着

    1.交換ダイスを装着

    2.グリップを握り込み先端を閉じる

    2.グリップを握り込み先端を閉じる

    3.あとはネジを締めるだけ

    3.あとはネジを締めるだけ

    この商品の外形図と寸法

    ダイス幅=パレル幅、ダイス厚=パレル長。

    ダイス幅=パレル幅、ダイス厚=パレル長。

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)の寸法図(単位:mm)

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)の寸法図(単位:mm)

    (mm)

    品番付属ダイス重量(g)
    PAD-11PAD-11S244
    PAD-12PAD-12S252
    PAD-13PAD-13S256
    品番PAD-11(PAD-11S) 
     PAD-12(PAD-12S) 
     PAD-13(PAD-13S)
    ダイス幅0.71.01.31.61.92.22.52.83.13.43.7
    ダイス厚1.01.52.02.53.03.5

    この商品の主な対応端子(一例)

    PAD-11対応端子(一例)

    端子メーカーJSTMolexTycoJAM
    品番SSH-003GA-P0.2502381-00001827586-2710112-2MAC
    SPA-001T-P0.550079-80001827587-2

    対応端子(一例)

    端子メーカーJSTMolexTyco
    品番SHF-001T-0.8BS5556T175217-2
    SVH-21T-P1.15558T175288-2

    PAD-13対応端子(一例)

    端子メーカーJSTMolexTyco
    品番BVF-42T-P2.01189T175218-2
    BVF-61T-P2.01190T175289-2

    セットピンについて

    セットピン

    セットピン

    ピンは独自のセットピンを使用しており長時間の使用によるゆるみも簡単に調節することが可能。
    長く工具を使用していると軸となっているセットピンが緩んできてしまう恐れがあり、そうなると工具本来の性能が引き出せないと共に工具を傷める原因に。
    セットピンが緩んでガタついたら、セットピンの調整を。

    注意事項

    注意事項

    • 両端のボルトとナットを締めて隙間を調整しないでください。セットピンが破損する原因となります。(左図)
    • 締め付けにて過度なトルクをかけないでください。破損の原因となります。(締め付けトルク=2N/m未満)
    • ご使用になる端子の形状、また電線のサイズや種類、端子と電線の組合せによっては対応できない場合があります。最適なAWGサイズは各端子のメーカー仕様に従ってください。

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    重量

    (g)

    商品タイプ

    ダイス(幅×高×厚)

    (mm)

    最小発注数量
    244
    圧着ペンチ
    幅×厚:0.7×1.0、1.0×1.0、1.3×1.5、1.6×1.5、1.9×2.0、2.2×2.0
    1個
    23
    交換ダイス
    幅×厚:0.7×1.0、1.0×1.0、1.3×1.5、1.6×1.5、1.9×2.0、2.2×2.0
    1個
    252
    圧着ペンチ
    幅×厚:1.6×1.5、1.9×2.0、2.2×2.0、2.5×2.5、2.8×2.5、3.1×3.0
    1個
    32
    交換ダイス
    幅×厚:1.6×1.5、1.9×2.0、2.2×2.0、2.5×2.5、2.8×2.5、3.1×3.0
    1個
    256
    圧着ペンチ
    幅×厚:2.5×2.5、2.8×2.5、3.1×3.0、3.4×3.0、3.7×3.5
    1個
    36
    交換ダイス
    幅×厚:2.5×2.5、2.8×2.5、3.1×3.0、3.4×3.0、3.7×3.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,1697,386
    ( 8,125 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,794
    ( 4,173 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,4957,386
    ( 8,125 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,794
    ( 4,173 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    8,3307,386
    ( 8,125 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,794
    ( 4,173 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    驚きの仕上がり、まるで専用工具!!3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。
    【特長】
    ・高精度なダイスで圧着の仕上がりが綺麗です。
    ・別売りのダイスと交換すれば更に多くの端子に対応。
    ・ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。
    ・ワイヤーストリッパーとカッター付き。
    【用途】
    ・電子工作や電子機器の試作などで、様々な端子を圧着させる作業に最適。

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)のレビュー
    4.4平均満足度:4.416件のレビュー
    各種端子の圧着作業に
    5
    満足度:5.0
    色々なサイズ、メーカーの端子に対応しています。 精度もよく、厚みもいい具合なので作業もしやすい。細径はほとんど対応出来る...もっと読む
    1人が参考にしています。
    コンタクトの圧着
    5
    満足度:5.0
    車載コネクタの圧着に購入しました。 汎用工具で精度とサイズの幅をカバーできるのはこのシリーズだけだと思います。 No.1...もっと読む
    1人が参考にしています。
    試作機のコネクタ配線
    4
    満足度:4.0
    極少量のピン圧着で、純正品を購入するまでもなく。ミスミ製の圧着器も出ていないタイプに使用しています。 時間は掛かりますが...もっと読む
    0人が参考にしています。
    端子圧着
    4
    満足度:4.0
    端子圧着に使っています。 圧着後の端子の仕上がりも良いです。
    0人が参考にしています。
    コンタクトピンの圧着
    5
    満足度:5.0
    専用工具は高価ですので、すべては揃えられません。 線材と被覆を一度に圧着できないので、ひと手間かかりますが、対応する端子...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
    精密圧着ペンチ PA-24
    精密圧着ペンチ PA-20
    精密圧着ペンチ PA-21
    精密圧着ペンチ PA-09
    圧着ペンチ(圧着機能付)
    メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア室本鉄工
    通常価格3,794-6,6346,0316,8006,6144,689
    通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング