17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 硬度(結合度)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

WA砥石(白)

通常単価(税別)
10,20010,302特別価格
税込単価
11,22011,332特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・硬くて破砕性が良いWA砥材と高性能結合剤V35(白)を採用しました。・焼入鋼などの鉄系材料の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

硬度(結合度)

JANコード

トラスココード

最高使用周速度

重量

(g)

最小発注数量
46
305
38
127
I
-
825-6817
33m/s
-
1個
46
305
38
127
J
-
825-6818
33m/s
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2009,838
( 10,822 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,3029,838
( 10,822 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬くて破砕性が良いWA砥材と高性能結合剤V35(白)を採用しました。
・焼入鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削・工具研削・精密研削に使用します。
・SC、SCr、SK、SKS等。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

硬くて破砕性の良いWA砥材と高性能結合剤VC35(白)を採用しました。

用途

  • 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削・工具研削・精密研削に使用します。
  • SC、SCr、SK、SKSなど

規格表

(周速度=最高使用周速度)
WA砥石(白) 規格表
WA砥石(白) 規格表2

外形図

WA砥石(白) 外形図

推奨切削条件

適用被削材

研削砥石の概要

研削砥石は、以下の三要素から構成されています。

  • 砥粒:切刃として加工物を削る。
  • 結合剤(ボンド):砥粒を結合させ、保持する。
  • 気孔:砥粒と結合剤の間にある隙間で、研削時に生じる切屑の逃げを助ける。
WA砥石(白) 研削砥石要素

また、研削砥石の性能は以下の五つの要素によって決まります。

1. 砥粒:砥粒品質の種類
2. 粒度:砥粒の大きさ
3. 結合度:砥石の硬さ。砥粒を保持している強さの程度
4. 組織:研削砥石の容積に占める砥粒の割合
5. 結合剤(ボンド):砥粒を保持している材料の種類

 

砥粒

加工物を削る刃物に相当し、加工物より硬いことが必要です。
現在研削砥石に使用されている砥粒の種類は大きく分類して、
(1)アルミナ質砥粒(A 系砥粒)
(2)炭化けい素質砥粒(C系砥粒)
(3)ダイヤモンド砥粒(SD) 
(4)立方晶窒化ホウ素砥粒(CBN) の4種類があります。
これらの砥粒は硬度、靭性(フライアビリティー)が各々異なるため、被削材、研削方式、要求精度などによって最適な砥粒を選定する必要があります。

 

砥粒の硬度と靭性(粒度F60の数値)

WA砥石(白) 砥粒の硬度と靭性

(参考)
焼入鋼HRc60:ヌープ硬度780
ガラス:ヌープ硬度320

  • 硬度:数値が大きいほど、砥粒が硬いことを表します。
  • 靱性(フライアビリティー):数値が大きいほど砥粒が破砕しやすいことを表します。

注意・禁止事項

研削砥石を正しく使うための重要事項

砥石は、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のために、"すべきこと""してはいけないこと"を必す守ってください。
以下の基本ルールは、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に基づいています。

<警告>

誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

すべきこと

1. 砥石の取り扱いは、"ころがすな・落とすな・ぶつけるな"の三原則を守ってください。砥石の保管は、整理棚などで乾燥した場所でおこなってください。
2. 機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査と打音検査をしてください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
4. フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用してください。
5. 砥石についているラベルを使用してください。ラベルは、フランジ径より大きく、よごれ・やぶれのないものを使用してください。
6. バランスウェイトでバランスをとってください。
7. 砥石とワークレストのすきまは3mm以下とし、砥石と調整片のすきまは3mm~10mm以内に調整してください。
8. 機械装着後の砥石軸の長さは、13mmを標準として使用してください。
9. 砥石カバーは、常に砥石の1/2以上をおおう適正なものを使用してください。
10. その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えたときは3分間以上の試運転をしてください。携帯用グラインダについては安全な場所で試運転をしてください。
11. 作業中は、保護メガネ・防じんマスクなどの保護具を着用してください。
12. バランスくずれを避けるために、研削液をとめて完全に振り切りしてから、砥石の回転をとめてください。
13. 火花の飛散を、しゃへい板などで防止してください。
14. 呼吸器疾患を防止するために、粉じん発散防止と十分な換気をしてください。

してはいけないこと

1. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は、使用しないでください。
2. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないでください。
3. 砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないでください。
4. 砥石との接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないでください。逃げ部のないフランジは使用しないでください。ナット付き砥石の場合には、逃げ部のあるフランジ(台板)は使用しないでください。
5. 砥石をフランジヘ取り付ける際は、ナットを締めすぎないでください。
6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないでください。
7. 砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないでください。
8. 加工物を無理に砥石に押しつけないでください。また、砥石を無理に加工物に押しつけないでください。
9. 回転中の砥石には直接身体を触れないでください。
10. 試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないでください。
11. 携帯用グラインダ作業では、砥石の回転が完全にとまらないうちに、グラインダを台・床・加工物などの上に置かないでください。
12. 引火・爆発の恐れのある場所では研削作業をしないでください。
13. 火花の飛ぶ範囲内には立ち入らないでください。
14. 安全教育を受けていない方は、砥石の取り替え・試運転をしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WA砥石(白)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
成形
4
満足度:4.0
岡本 の成型研磨機で 使用してますが 仕上がり面がきれいです   
1人が参考にしています。
金型ブロック研磨に使用
4
満足度:4.0
金型ブロック研磨に使用していた砥石が目詰まりが早いため、今回試験的に砥石を変更した。使用頻度が少ないため、検証データは少...もっと読む
0人が参考にしています。
研磨機、生材加工用として使用
4
満足度:4.0
SS材 S50C材など大型の生材研磨に使用 使用するサイズがφ510と大きい為、いつもの購入では納期が掛かりましたが 急...もっと読む
0人が参考にしています。
ドリル研磨用
5
満足度:5.0
ドリル研磨機用砥石をメーカーへ確認したが、製造中止となっていた。 代替品を調べたらこの砥石になった。純正品と変わりなく使...もっと読む
0人が参考にしています。
交換部品として
5
満足度:5.0
交換部品として購入しましたが、交換後 新品同様になりました。  
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:焼入れ鋼 長さ200mm 中仕上げ。 研削砥石を探している。 外形400程度 厚み指定なしだが厚めのもの 内径は指定なしだが小さめのもの。回転テーブルに取付けて加工する機械に使用する。 
A
外径405 厚み50 内径127 粒度#60(中仕上げ) 砥粒WAの研削砥石 型番1000E51400をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WA砥石(白)
PA砥石
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A
卓上グラインダ用 切削盤用 GC
WA砥石(赤) さら形
CX砥石
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
通常価格10,200-2,830 -1,391 -1,886 -2,059 -6,379 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
形状(号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)さら形(12号)平形(1号)
砥材WAPAAGCWA-
結合剤VVVV-V
使用工具卓上グラインダ用/研削盤用卓上グラインダ用/研削盤用卓上グラインダ用卓上グラインダ用/研削盤用研削盤用研削盤用
形状番号1111121
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング