ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CXY砥石 さら形

型番:

1000E21310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1000E21310の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
外径(mm)
150
厚み(mm)
13
穴径(mm)
31.75
形状(号)
さら形(12号)
硬度(結合度)
K
トラスココード
825-6281
最高使用周速度
33m/s
砥材
CXY
結合剤
V400
E(mm)
10
A(mm)
6
J(mm)
75
K(mm)
75
U(mm)
3
使用工具
研削盤用
形状番号
12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1000E21310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,655
( 6,221 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビトリファイドを使ったさら形の研削盤用砥石です。砥材CXY。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CXY砥石 さら形の型番1000E21310のページです。 型番1000E21310に関する仕様情報を記載しております。
CXY砥石 さら形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CXY砥石 さら形
CX砥石 両ドビテール形
PAA砥石 両ドビテール形
CX砥石 片へこみ形
研削砥石(平形砥石)-150
RA砥石
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケマキタテイケン
通常価格5,6558,3753,250 -8,3633,354 -5,105
通常出荷日4日目5日目1日目〜6日目3日目9日目
粒度(#)80----80
外径(mm)150180180180150150
厚み(mm)136.46.41916-
穴径(mm)31.7531.7531.7531.7512.732
形状(号)さら形(12号)両ドビテール(10号)両ドビテール(10号)片へこみ形(5号)平形(1号)平形(1号)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング