17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式マルチツールTM41D
  • TM41DZ
  • TM41DRG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式マルチツールTM41D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM41DRF

2019年04月に販売終了となりました。

マキタの充電式マルチツールTM41D。
【特長】
・別売の豊富な先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす!

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TM41DZ)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
14.4
二重絶縁
-
本体・セット
本体・バッテリBL1430・充電器DC18RC・ケース付
サイズ(mm)
長340×幅80×高104
振動数(min-1(回/分))
6000~20000
振動角度
左右1.6°(計3.2°)
質量(バッテリ含む)(g)
2100
1充電あたりの作業量(目安)
約17分
標準付属品
カットソーTMA009(A-56275) サンディングパッド(A-53447) サンディングペーパー(木工用 #60/#120/#240各2枚) ツールボックス
仕様
無段変速・プラスチックケース付
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト