17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチツール

通常単価(税別)
23,562
税込単価
25,918
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・マキタ、マルチツールTM3010CTです・工具レスでブレード交換!定回転制御付

  • 商品タイプ
    マルチツール
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    3.4
  • 消費電力 (W)
    320
  • 振動数 ((min-1)[回/分])
    6,000~20,000
  • 質量 (g)
    1600
  • 特長
    二重絶縁・電子制御・無段変速・プラスチックケース付
  • 標準付属品
    カットソーTMA009(A-56275)・サンディングパッド(A-53447) サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)・ツールボックス
  • 全長 (mm)
    283
  • 振動角度
    左右1.6°(計3.2°)
  • カーボンブラシの呼び番号
    461

型番:

TM3010CT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM3010CTの仕様・寸法情報

商品タイプ
マルチツール
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
振動数((min-1)[回/分])
6,000~20,000
質量(g)
1600
特長
二重絶縁・電子制御・無段変速・プラスチックケース付
標準付属品
カットソーTMA009(A-56275)・サンディングパッド(A-53447) サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)・ツールボックス
全長(mm)
283
振動角度
左右1.6°(計3.2°)
カーボンブラシの呼び番号
461
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM3010CT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,562
( 25,918 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マキタ、マルチツールTM3010CTです
・工具レスでブレード交換!定回転制御付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールの型番TM3010CTのページです。 型番TM3010CTに関する仕様情報を記載しております。
マルチツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール
電気カンナ 切削幅155mm/136mm
82ミリカンナ M194
トリマM373
電子コンクリートカンナ PC5010CN
曲面カンナ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格23,56252,278 -19,33810,89046,98033,878
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプマルチツール替刃式電気カンナトリマ電子コンクリートカンナ研磨式
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)3.4126.15.31511
消費電力(W)320114058050014001050
振動数((min-1)[回/分])6,000~20,000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト