17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

バランスエース
日東工器
充電式ライト ML/M
マキタ
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
遠藤工業

TD90ハグハグライト充電式ラジオセット

通常単価(税別)
26,185
税込単価
28,804
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・TD90ハグハグライト充電式ラジオセットです・インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    0~2400
  • セット内容
    TD090D・MR051・ML101・バッテリBL1013×2本 充電器DC10WA・ホルスタ・アルミケース

型番:

CK1002SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK1002SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット
回転数((min-1)[回転/分])
0~2400
セット内容
TD090D・MR051・ML101・バッテリBL1013×2本 充電器DC10WA・ホルスタ・アルミケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK1002SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,185
( 28,804 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TD90ハグハグライト充電式ラジオセットです
・インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TD90ハグハグライト充電式ラジオセットの型番CK1002SPのページです。 型番CK1002SPに関する仕様情報を記載しております。
TD90ハグハグライト充電式ラジオセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TD90ハグハグライト充電式ラジオセット
充電式トリマRT
充電式ボードトリマ CO181D
充電式草刈機 MUR195シリーズ
充電式草刈機 MUR194DWF
充電式草刈機 MUR193DWF
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格26,18527,890 -26,203 -34,524 -24,23022,747
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプTD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット充電式トリマ充電式ボードトリマ充電式草刈機充電式草刈機充電式草刈機
回転数((min-1)[回転/分])0~240010000~3000032000通常モード:2000~6500、楽らくロングドライブモード:3500~6500低速:4500、高速:60007800
セット内容TD090D・MR051・ML101・バッテリBL1013×2本 充電器DC10WA・ホルスタ・アルミケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト