17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

通常単価(税別)
36,888
税込単価
40,577
通常出荷日:3日目

各種工事の排水、揚水に!オイルリフタ−搭載で耐久性さらにアップ!

  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    100
  • 全揚程 (m)
    6
  • 口径 (mm)
    40
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格出力 (W)
    250
  • コード (m)
    5
  • 質量 (kg)
    10400
  • 標準付属品
    40㎜ホースバンド
  • 仕様
    モータ保護機能付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 回転数((min-1)[回転/分])

  • 電流(A)

  • 周波数(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

回転数

((min-1)[回転/分])

電流

(A)

周波数

(Hz)

最小発注数量
3000
5.4
50
1個
3600
5.1
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,888
( 40,577 )
3日目
36,888
( 40,577 )
3日目

詳細情報

基本情報

各種工事の排水、揚水に!オイルリフタ−搭載で耐久性さらにアップ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m
水中ポンプ 吐出量 100 l/min
清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ
汚水用水中ポンプ'ポンスター'
メーカーマキタマキタ工進桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所工進
通常価格36,88820,65120,899 -65,54265,54236,300
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
吐出量(l/min)10010050110110260(50mm)/220(40mm)
全揚程(m)6915101010
口径(mm)4015・25・32----
電源(V)単相100単相100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト