ツール用品技術窓口

電子マルノコ 147mm

通常単価(税別)
37,86433,498
税込単価
41,65036,848
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!

  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    57
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1140
  • 切込深度(45度) (mm)
    37
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4100
  • 詳細タイプ
    ノコ刃別売
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    147
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • 二重絶縁
  • 電子制御
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • カーボンブラシの呼び番号
    322
  • コード (m)
    5
  • 長さ (mm)
    269
  • 質量 (g)
    2600
  • 標準付属品(チップソー)
    52T/A-52227
  • 標準付属品
    ボックスレンチ10(782223-9)平行定規

型番:

5332CSP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5332CSPの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
57
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1140
切込深度(45度)(mm)
37
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
4100
詳細タイプ
ノコ刃別売
ノコ刃寸法(外径)(mm)
147
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
二重絶縁
電子制御
LEDライト
ブレーキ付
集じん機に接続できます
カーボンブラシの呼び番号
322
コード(m)
5
長さ(mm)
269
質量(g)
2600
標準付属品(チップソー)
52T/A-52227
標準付属品
ボックスレンチ10(782223-9)平行定規
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
5332CSP

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,86433,498
( 36,848 )
3日目

詳細情報

基本情報

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子マルノコ 147mmの型番5332CSPのページです。 型番5332CSPに関する仕様情報を記載しております。
電子マルノコ 147mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子マルノコ 147mm
147ミリマルノコ
電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403
電子造作用精密マルノコ(アルミベース)
165ミリコード式電子マルノコHS6303
Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタエスコ
通常価格37,86438,71349,55449,31645,722 -25,970
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)575766566657
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100AC100
消費電力(W)114011401050114010501150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト