17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

通常単価(税別)
34,34690,486特別価格
税込単価
37,78199,535特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

マキタの24ミリ充電式ハンマドリルHR244D。【特長】・高出力・高耐久のブラシレスモータを搭載・優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    18
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    950
  • 最大打撃数 (min-1)
    4700
  • 二重絶縁
  • 穴あけ能力(コンクリート) (mm)
    24
  • 正転逆転機構
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
  • 仕様
    無段変速・ブレーキ付・トルクリミッタ・集じん機に接続できます

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR244DZK/DZKB/DZKV)
  • 本体にビットは付属しておりません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

充電式ハンマドリル 18V/24mm (本体のみ)  仕様01

規格表

充電式ハンマドリル 18V/24mm (本体のみ)  規格表01

※3 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。
※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 穴あけ能力(鉄工)(mm)

  • 穴あけ能力(木工)(mm)

  • 穴あけ能力(コアビット)(mm)

  • 穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm)

  • 全長(mm)

  • 充電時間(分)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

穴あけ能力(鉄工)

(mm)

穴あけ能力(木工)

(mm)

穴あけ能力(コアビット)

(mm)

穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)

(mm)

全長

(mm)

充電時間

(分)

標準付属品

質量

(kg)

1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル10.5㎜(深さ60㎜)

1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル16.5㎜(深さ60㎜)

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付
-
-
-
-
443
55
集じんシステム、ストッパポール、サイドグリップ
4.3(バッテリ含む)
約72本
-
1個
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付
13
27
54
65
328
55
ストッパポール、サイドグリップ
3.0(バッテリ含む)
約90本
約45本
1個
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付
13
27
54
65
328
55
ストッパポール、サイドグリップ
3.0(バッテリ含む)
約90本
約45本
1個
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付
-
-
-
-
443
55
集じんシステム、ストッパポール、サイドグリップ
4.3(バッテリ含む)
約72本
-
1個
本体のみ(ケース付)
13
27
54
65
328
-
ストッパポール、サイドグリップ
3.0(バッテリ含む)
約90本
約45本
1個
本体のみ(ケース付)
13
27
54
65
328
-
ストッパポール、サイドグリップ
3.0(バッテリ含む)
約90本
約45本
1個
本体のみ(ケース付)
-
-
-
-
443
-
集じんシステム、ストッパポール、サイドグリップ
4.3(バッテリ含む)
約72本
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,753
( 97,628 )
3日目
90,48687,545
( 96,300 )
3日目
90,48687,545
( 96,300 )
3日目
88,753
( 97,628 )
3日目
42,534
( 46,787 )
3日目
34,346
( 37,781 )
3日目
46,890
( 51,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの24ミリ充電式ハンマドリルHR244D。
【特長】
・高出力・高耐久のブラシレスモータを搭載
・優れたバランス!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR244DZK/DZKB/DZKV)
  • 本体にビットは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24ミリ充電式ハンマドリルHR244Dのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリートの穴あけ
5
満足度:5.0
コンクリートのアンカー打ち込み等に使用。 100Vと遜色なく、というより100V機より早く作業が終わります。 低振動が効...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24ミリ充電式ハンマドリルHR244D
14ミリ充電式ハンマドリル HR140D
充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK
18ミリハンマドリル HR1841F
52ミリハンマドリル HR5212C
電動ハンマ HM1111C
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格34,346-21,948 -66,14021,675122,22572,761
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気コンクリートハンマー
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
電圧(V)1810.814.4単相100単相100単相100
2段階切替有無有(3段階)-
最大無負荷回転数(min-1)95085016002100310-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト