ツール用品技術窓口

充電式震動ドライバドリル 10.8V/22Nm

通常単価(税別)
19,811
税込単価
21,792
通常出荷日:3日目

3 モード切替リング& 小型・軽量1.0kg!/手締め機能付

  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    22
  • 充電式
  • 重量 (g)
    1000(バッテリ含む)
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • チャック能力 (mm)
    0.8~10
  • 詳細タイプ
    バッテリBL1013×2 本 ・充電器DC10WA・ケース付
  • ネジ締め能力 (mm)
    木ネジφ5.1×63
  • 穴あけ能力 (mm)
    コンクリート ブロック8/鉄工10/木工21
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    高速0~1550・低速0~400
  • 打撃数 (回/分)
    高速 0~22500・低速 0~6000
  • 標準付属品
    (+)ビット2-65 ホルスタ
  • 1充電あたりの作業量(目安)/超硬ドリル 6.5㎜ レンガ(深さ30㎜)
    約35コ
  • 1充電あたりの作業量(目安)/超硬ドリル φ8㎜レンガ(深さ30㎜)
    約15コ(モルタル)
  • 1充電あたりの作業量(目安)/木工キリ φ9㎜ ラワン(厚さ25㎜)
    約190コ
  • 特長
    LEDライト・無段変速・2 スピード・ブレーキ付・正逆転両用・ワンスリーブチャック(ロック機能付き)・締付力18 段階・プラスチックケース付
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 全長 (mm)
    201

型番:

HP330DWX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP330DWXの仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
22
充電式
重量(g)
1000(バッテリ含む)
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
チャック能力(mm)
0.8~10
詳細タイプ
バッテリBL1013×2 本 ・充電器DC10WA・ケース付
ネジ締め能力(mm)
木ネジφ5.1×63
穴あけ能力(mm)
コンクリート ブロック8/鉄工10/木工21
回転数((min-1)[回転/分])
高速0~1550・低速0~400
打撃数(回/分)
高速 0~22500・低速 0~6000
標準付属品
(+)ビット2-65 ホルスタ
1充電あたりの作業量(目安)/超硬ドリル 6.5㎜ レンガ(深さ30㎜)
約35コ
1充電あたりの作業量(目安)/超硬ドリル φ8㎜レンガ(深さ30㎜)
約15コ(モルタル)
1充電あたりの作業量(目安)/木工キリ φ9㎜ ラワン(厚さ25㎜)
約190コ
特長
LEDライト・無段変速・2 スピード・ブレーキ付・正逆転両用・ワンスリーブチャック(ロック機能付き)・締付力18 段階・プラスチックケース付
振動3軸合成値(m/s2)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
全長(mm)
201
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP330DWX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,811
( 21,792 )
3日目

詳細情報

基本情報

3 モード切替リング& 小型・軽量1.0kg!/手締め機能付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリル 10.8V/22Nmの型番HP330DWXのページです。 型番HP330DWXに関する仕様情報を記載しております。
充電式震動ドライバドリル 10.8V/22Nmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハンディドリル・ドライバ用途
5
満足度:5.0
振動ドリル機能が無いものも有りましたが価格差異があまりないため、こちらを選択。バッテリが飛び出していないため使い勝手が良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式震動ドライバドリル 10.8V/22Nm
充電式ドライバドリル
充電式震動ドライバドリルHP333D
充電式震動ドライバドリルM850D
充電式震動ドライバドリル HP458D
DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11
メーカーマキタアズワンマキタマキタマキタエスコ
通常価格19,8118,84222,89019,89021,274 -9,090
通常出荷日3日目12日目3日目3日目3日目2日目
電圧(V)10.83.6直流10.8直流14.41810.8
最大トルク(N・m)22528308426
充電式
重量(g)1000(バッテリ含む)4801100(バッテリ含む)1400(バッテリ含)2300(バッテリ含む)780
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/バッテリー本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器-本体/バッテリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト