17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm ディスクグラインダ 9553B 9553B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100mm ディスクグラインダ 9553B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9553B

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品は9533Bになります。

【仕様】
・商品タイプ:ディスクグラインダー
・二重絶縁機能あり
・ 電動機 :直巻整流子電動機

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
詳細タイプ
直巻整流子電動機
研削砥石寸法内径(mm)
15
研削砥石寸法厚さ(mm)
4
質量(バッテリ含む)(g)
1700

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト