ツール用品技術窓口

ディスクグラインダ 100mm 9533LP

通常単価(税別)
18,041
税込単価
19,845
通常出荷日:3日目

【特長】・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ・握りやすい細径ボディ:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    9000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • コード長さ (m)
    2.5
  • ブレーキ有無
  • 全長 (mm)
    262
  • 詳細タイプ
    低速高トルク
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    15
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    4
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1600
  • 特長
    スーパーフランジ先端工具類の交換が容易・集じん機接続可・カーボンブラシ呼び番号408
  • 付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ

型番:

9533LP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9533LPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
9000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
ブレーキ有無
全長(mm)
262
詳細タイプ
低速高トルク
研削砥石寸法内径(mm)
15
研削砥石寸法厚さ(mm)
4
質量(バッテリ含む)(g)
1600
特長
スーパーフランジ先端工具類の交換が容易・集じん機接続可・カーボンブラシ呼び番号408
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9533LP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,041
( 19,845 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久&ハイパワーモータ:フィールドの巻き線を太く、かつ巻数をアップ
・握りやすい細径ボディ:胴径Φ56mm&新形状リブ
・高効率な冷却構造:粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ 100mm 9533LPの型番9533LPのページです。 型番9533LPに関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダ 100mm 9533LPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダ 100mm 9533LP
ディスクグラインダ 9533
ディスクグラインダ 9533B
ディスクグラインダ 9533L
ディスクグラインダ 9533BL
100mm電子ディスクグラインダ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格18,04114,08112,68117,45112,45924,275
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)90001200012000900090002800-10500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト