ツール用品技術窓口

125mm電子ディスクグラインダ

通常単価(税別)
26,097
税込単価
28,707
通常出荷日:3日目

さらなる技術革新で、 研削・切断の"快適"が格段に向上。ラビリンス構造で優れた防じん性。工具レスホイー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    2800-10500
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    15
  • 消費電力 (W)
    1400
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 研削砥石寸法内径 (mm)
    22
  • 研削砥石寸法厚さ (mm)
    6(取付可能砥石厚さ3~6)
  • 最大出力 (W)
    1800
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2600
  • 本機寸法長さ (mm)
    325
  • 本機寸法幅 (mm)
    140
  • 本機寸法高さ (mm)
    121
  • 特長
    二重絶縁・電子制御・集じん機接続可・ブレーキ付
  • 付属品
    研削砥石36P・サイドグリップ・ロックナットレンチ35
  • 研削砥石寸法外径 (mm)
    125

型番:

GA5041C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA5041Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
回転数(min-1)
2800-10500
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
研削砥石寸法内径(mm)
22
研削砥石寸法厚さ(mm)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
最大出力(W)
1800
質量(バッテリ含む)(g)
2600
本機寸法長さ(mm)
325
本機寸法幅(mm)
140
本機寸法高さ(mm)
121
特長
二重絶縁・電子制御・集じん機接続可・ブレーキ付
付属品
研削砥石36P・サイドグリップ・ロックナットレンチ35
研削砥石寸法外径(mm)
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA5041C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,097
( 28,707 )
3日目

詳細情報

基本情報

さらなる技術革新で、 研削・切断の"快適"が格段に向上。ラビリンス構造で優れた防じん性。工具レスホイールカバー。高耐久シャフトロック。
【特長】
・ダイヤル変速
・ソフトスタート
・再起動防止
・定回転制御

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm電子ディスクグラインダの型番GA5041Cのページです。 型番GA5041Cに関する仕様情報を記載しております。
125mm電子ディスクグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm電子ディスクグラインダ
100mm電子ディスクグラインダ
ディスクグラインダ 125mm GA5010
ディスクグラインダ125mm 9535B
電子ディスクグラインダ 9533CB
電子ディスクグラインダ 9535CB
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格26,09724,27520,72817,83921,45326,279
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125100125125100125
変速機能有無
回転数(min-1)2800-105002800-1050010000900090009000
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト