17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が70型番あります。
  • カウンターシンク

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 有効長(ℓ2)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

超硬面取りカッター KMC-2

超硬面取りカッター KMC-2
通常単価(税別)
4,3988,792
税込単価
4,8389,671
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【用途】面取り、横走り加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用し、一般鋼、調質鋼、ステ...

詳細を確認
未確定:候補が70型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃数

被削材

有効長(ℓ2)

(mm)

シャンク径(d)

(mm)

先端フラット径

最小発注数量
×
0.3
4
40
2
-
3
-
0.06
1個
×
0.3
4
40
2
-
1
-
0.03
1個
×
0.4
4
40
2
-
3
-
0.06
1個
×
0.5
4
40
2
-
5
-
0.08
1個
×
0.5
4
40
2
-
1.5
-
0.04
1個
×
0.6
4
40
2
-
5
-
0.08
1個
×
0.6
4
40
2
-
1.5
-
0.04
1個
×
0.7
4
40
2
-
6
-
0.08
1個
×
0.7
4
40
2
-
2
-
0.04
1個
×
0.8
4
40
2
-
6
-
0.08
1個
×
0.8
4
40
2
-
2
-
0.04
1個
×
0.9
4
40
2
-
8
-
0.08
1個
×
0.9
4
40
2
-
3
-
0.04
1個
×
1
4
60
2
-
8
-
0.1
1個
×
1
4
45
2
-
3
-
0.06
1個
×
1.2
4
60
2
-
10
-
0.1
1個
×
1.2
4
45
2
-
4
-
0.06
1個
×
1.5
4
60
2
-
10
-
0.1
1個
×
1.5
4
45
2
-
4
-
0.06
1個
×
1.8
4
60
2
-
15
-
0.1
1個
×
1.8
4
45
2
-
5
-
0.06
1個
×
2
4
60
2
-
15
-
0.2
1個
×
2
4
45
2
-
5
-
0.1
1個
×
2.5
4
60
2
-
20
-
0.2
1個
×
2.5
4
45
2
-
6
-
0.1
1個
×
0.3
4
40
2
-
6
-
0.06
1個
×
3
4
60
2
-
20
-
0.2
1個
×
3
4
45
2
-
6
-
0.1
1個
×
0.4
4
40
2
-
6
-
0.06
1個
×
0.5
4
40
2
-
7.5
-
0.08
1個
×
0.5
4
40
2
-
10
-
0.08
1個
×
0.6
4
40
2
-
10
-
0.08
1個
×
0.7
4
40
2
-
10
-
0.08
1個
×
0.8
4
40
2
-
10
-
0.08
1個
×
0.8
4
50
2
-
15
-
0.08
1個
×
0.9
4
50
2
-
15
-
0.08
1個
×
1
4
60
2
-
10
-
0.1
1個
×
1
4
60
2
-
15
-
0.1
1個
×
1
4
60
2
-
20
-
0.1
1個
×
1
4
70
2
-
25
-
0.1
1個
×
1
4
70
2
-
30
-
0.1
1個
×
1.2
4
60
2
-
15
-
0.1
1個
×
1.2
4
60
2
-
20
-
0.1
1個
×
1.2
4
70
2
-
25
-
0.1
1個
×
1.2
4
70
2
-
30
-
0.1
1個
×
1.5
4
60
2
-
15
-
0.1
1個
×
1.5
4
60
2
-
20
-
0.1
1個
×
1.5
4
70
2
-
25
-
0.1
1個
×
1.5
4
70
2
-
30
-
0.1
1個
×
1.5
4
80
2
-
35
-
0.15
1個
×
1.5
4
80
2
-
40
-
0.15
1個
×
1.8
4
45
2
-
10
-
0.06
1個
×
1.8
4
60
2
-
20
-
0.1
1個
×
1.8
4
70
2
-
25
-
0.1
1個
×
1.8
4
70
2
-
30
-
0.1
1個
×
2
4
45
2
-
10
-
0.1
1個
×
2
4
60
2
-
20
-
0.2
1個
×
2
4
70
2
-
25
-
0.2
1個
×
2
4
70
2
-
30
-
0.2
1個
×
2
4
80
2
-
35
-
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,378
( 7,016 )
3日目
5,642
( 6,206 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
6,051
( 6,656 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
6,051
( 6,656 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
5,642
( 6,206 )
3日目
4,736
( 5,210 )
3日目
5,642
( 6,206 )
3日目
4,736
( 5,210 )
3日目
5,642
( 6,206 )
3日目
4,736
( 5,210 )
3日目
5,315
( 5,847 )
3日目
4,398
( 4,838 )
3日目
5,315
( 5,847 )
3日目
4,398
( 4,838 )
3日目
5,315
( 5,847 )
3日目
4,398
( 4,838 )
3日目
5,315
( 5,847 )
3日目
4,398
( 4,838 )
3日目
5,315
( 5,847 )
6日目
4,398
( 4,838 )
3日目
6,051
( 6,656 )
3日目
5,160
( 5,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,441
( 8,185 )
3日目
6,051
( 6,656 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
7,441
( 8,185 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
7,441
( 8,185 )
3日目
7,441
( 8,185 )
3日目
6,623
( 7,285 )
3日目
6,623
( 7,285 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
5,315
( 5,847 )
3日目
5,478
( 6,026 )
3日目
5,969
( 6,566 )
3日目
6,460
( 7,106 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
5,478
( 6,026 )
3日目
5,969
( 6,566 )
3日目
6,460
( 7,106 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
5,478
( 6,026 )
5日目
5,969
( 6,566 )
3日目
6,460
( 7,106 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
7,604
( 8,364 )
3日目
7,931
( 8,724 )
3日目
4,652
( 5,117 )
3日目
5,969
( 6,566 )
3日目
6,460
( 7,106 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
4,652
( 5,117 )
3日目
5,969
( 6,566 )
3日目
6,460
( 7,106 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
7,604
( 8,364 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】面取り、横走り加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用し、一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミの切削に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬面取りカッター KMC-2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メントリ
5
満足度:5.0
カエリバリの発生が少なく2次加工の必要がなくなりました。ステンレス鋼には非常にいいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬面取りカッター KMC-2
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
面取りカッター 超硬 裏面丸(標準タイプ)C-BMC-V
XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ
メーカー協和精工ミスミTHE CUTミスミミスミミスミ
通常価格4,398-5,210 -17,354 -5,540 -4,880 -5,140 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコートTiAlNAlCrNAlCrNTS
刃径の許容差0~-0.01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング