17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が504型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃径公差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬底刃付リーマ KHRA-4

超硬底刃付リーマ KHRA-4
通常単価(税別)
9,76514,011
税込単価
10,74215,412
通常出荷日:3日目

【用途】一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、チタン、銅、樹脂の切削に使用できます。【特長】刃の...

詳細を確認
未確定:候補が504型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

シャンク径公差

工具材質詳細

有効長 (ℓ1)

(mm)

最小発注数量
1
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.01
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.02
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.03
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.04
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.05
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.06
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.07
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
微粒子合金(K10)
15
1個
1.08
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.09
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.1
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.11
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.12
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.13
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.14
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.15
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.16
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.17
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.18
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.19
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.2
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.21
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.22
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.23
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.24
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.25
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.26
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.27
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.28
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.29
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.3
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.31
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.32
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.33
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.34
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.35
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.36
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.37
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.38
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.39
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.4
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.41
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.42
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.43
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.44
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.45
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.46
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.47
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.48
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.49
6
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
15
1個
1.5
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.51
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.52
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.53
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.54
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.55
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.56
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.57
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.58
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
1.59
8
60
3
+0.005~0
0~-0.006
超微粒子合金
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,765
( 10,742 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目
10,332
( 11,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、チタン、銅、樹脂の切削に使用できます。【特長】刃の形状にはスパイラル、ヘリカル、ブローチの3種類があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬底刃付リーマ KHRA-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬底刃付リーマ KHRA-4
超硬底刃付リーマ KHR-4
CER 超硬エンド刃付リーマ
CEOR 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
メーカー協和精工協和精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工栄工舎
通常価格9,765-8,492 -8,266 -11,809 -14,258 -9,984 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
底刃(エンド刃)ありありありありありあり
ネジレ角(°)右ネジレ35°右ネジレ35°30°R30°R30°R30°
溝形状スパイラルスパイラル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング