17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が296型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ルーマ型ドリル KDR-2

超硬ルーマ型ドリル KDR-2
通常単価(税別)
3,41915,426
税込単価
3,76116,969
通常出荷日:3日目~5日目

【仕様】・形状:ストレートシャンク、エンドミルシャンクドリル (超硬)・材質:超微粒子合金・被削材:一...

詳細を確認
未確定:候補が296型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.03
0.3
38
1個
0.04
0.4
38
1個
0.05
0.5
38
1個
0.06
0.6
38
1個
0.07
0.7
38
1個
0.08
0.8
38
1個
0.09
0.9
38
1個
0.1
1.2
38
1個
0.11
1.2
38
1個
0.12
1.4
38
1個
0.13
1.4
38
1個
0.14
1.4
38
1個
0.15
1.8
38
1個
0.16
1.8
38
1個
0.17
1.8
38
1個
0.18
2.1
38
1個
0.19
2.1
38
1個
0.2
2.4
38
1個
0.21
2.4
38
1個
0.22
2.6
38
1個
0.23
2.6
38
1個
0.24
2.6
38
1個
0.25
3
38
1個
0.26
3
38
1個
0.27
3
38
1個
0.28
3.3
38
1個
0.29
3.3
38
1個
0.3
5
38
1個
0.31
5
38
1個
0.32
5
38
1個
0.33
5
38
1個
0.34
5
38
1個
0.35
5
38
1個
0.36
5
38
1個
0.37
5
38
1個
0.38
5
38
1個
0.39
5
38
1個
0.4
6
38
1個
0.41
6
38
1個
0.42
6
38
1個
0.43
6
38
1個
0.44
6
38
1個
0.45
6
38
1個
0.46
6
38
1個
0.47
6
38
1個
0.48
6
38
1個
0.49
6
38
1個
0.5
6
38
1個
0.51
6
38
1個
0.52
6
38
1個
0.53
6
38
1個
0.54
6
38
1個
0.55
6
38
1個
0.56
6
38
1個
0.57
6
38
1個
0.58
6
38
1個
0.59
6
38
1個
0.6
7
38
1個
0.62
7
38
1個
0.63
7
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,426
( 16,969 )
3日目
10,289
( 11,318 )
3日目
8,753
( 9,628 )
3日目
8,565
( 9,422 )
3日目
8,340
( 9,174 )
3日目
7,146
( 7,861 )
3日目
6,246
( 6,871 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
5,023
( 5,525 )
3日目
4,567
( 5,024 )
3日目
4,567
( 5,024 )
3日目
4,567
( 5,024 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
4,118
( 4,530 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
5日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目
3,419
( 3,761 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:ストレートシャンク、エンドミルシャンクドリル (超硬)
・材質:超微粒子合金
・被削材:一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ルーマ型ドリル KDR-2のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
SCM415への穴あけ
1
満足度:1.0
他メーカーに比べて耐久性が今一つだった 切削条件から加工速度も他メーカーに比べて遅い

ミスミからのコメント

商品に関するご意見ありがとうございました。また品質に関してご希望に添えず申し訳ございませんでした。類似商品で評価の高い「アクアマイクロドリル AQMD」がございますので、こちらも含めご検討いただけますと幸いです。

0人が参考にしています。
1πの小径穴のバリ取りに
4
満足度:4.0
1πの小径穴の内側を研磨しバリ取り作業時に使用するため今回このドリルを購入しました。バリ取り含めすべて手で作業しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ルーマ型ドリル KDR-2
超硬ルーマ型フラットドリル KDR-F
超硬ルーマ型ドリル DLCコート仕様 KDR -DLC
小径油穴付き超硬ドリル2Dタイプ ADO-MICRO 2D
PCDドリル DRD-2
マイクロロングドリル MLDH-L型/MLDH-P型
メーカー協和精工協和精工協和精工オーエスジー協和精工住友電工ハードメタル
通常価格3,419-4,345 -5,616 -8,239 -39,340 -12,304 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目1日目〜
シャンク径・MT No333333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬ダイヤモンド超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコート非鉄用(DLC)鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング