17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2

超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2
通常単価(税別)
8,01211,251
税込単価
8,81312,376
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【用途】側面、曲面、彫込み、R、溝加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用し、一般鋼、...

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.4
0.1
1個
0.25
0.5
0.125
1個
0.3
1
0.15
1個
0.35
1
0.175
1個
0.4
1
0.2
1個
0.5
1
0.25
1個
0.6
2
0.3
1個
0.7
2
0.35
1個
0.8
2.5
0.4
1個
0.9
2.5
0.45
1個
1
3
0.5
1個
1.1
3
0.55
1個
1.2
3
0.6
1個
1.3
3
0.65
1個
1.4
3
0.7
1個
1.5
5
0.75
1個
1.6
5
0.8
1個
1.7
5
0.85
1個
1.8
5
0.9
1個
1.9
5
0.95
1個
2
6
1
1個
2.1
6
1.05
1個
2.2
6
1.1
1個
2.3
6
1.15
1個
2.4
6
1.2
1個
2.5
8
1.25
1個
2.6
8
1.3
1個
2.7
8
1.35
1個
2.8
8
1.4
1個
2.9
8
1.45
1個
3
8
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,251
( 12,376 )
3日目
11,251
( 12,376 )
3日目
8,704
( 9,574 )
3日目
8,704
( 9,574 )
3日目
8,704
( 9,574 )
3日目
8,717
( 9,589 )
3日目
8,717
( 9,589 )
3日目
8,413
( 9,254 )
3日目
8,413
( 9,254 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,012
( 8,813 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,012
( 8,813 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,012
( 8,813 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,012
( 8,813 )
3日目
8,503
( 9,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】側面、曲面、彫込み、R、溝加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用し、一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼の切削が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2
Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNER
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
メーカー協和精工日進工具株洲工具インプラス不二越栄工舎
通常価格8,012-6,334 -1,067 -9,280 -5,805 -20,736 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング