17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が290型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

超硬ミニチュアエンドミル KMSEA-2

超硬ミニチュアエンドミル KMSEA-2
通常単価(税別)
7,44015,780特別価格
税込単価
8,18417,358特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【用途】平面、側面、溝、突込み(Z送り)、傾斜切込み、座繰り加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ...

詳細を確認
未確定:候補が290型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
0.1
0.2
1個
0.11
0.2
1個
0.12
0.3
1個
0.13
0.3
1個
0.14
0.3
1個
0.15
0.3
1個
0.16
0.3
1個
0.17
0.3
1個
0.18
0.3
1個
0.19
0.3
1個
0.2
0.4
1個
0.21
0.5
1個
0.22
0.5
1個
0.23
0.5
1個
0.24
0.5
1個
0.25
0.5
1個
0.27
0.8
1個
0.28
0.8
1個
0.29
0.8
1個
0.3
1
1個
0.31
1
1個
0.32
1
1個
0.33
1
1個
0.34
1
1個
0.35
1
1個
0.36
1
1個
0.37
1
1個
0.38
1
1個
0.39
1
1個
0.4
1
1個
0.41
1
1個
0.42
1
1個
0.43
1
1個
0.44
1
1個
0.45
1
1個
0.46
1
1個
0.47
1
1個
0.48
1
1個
0.49
1
1個
0.5
1
1個
0.51
1
1個
0.52
1
1個
0.53
1
1個
0.54
1
1個
0.55
1
1個
0.56
1
1個
0.57
1
1個
0.58
1
1個
0.59
1
1個
0.6
2
1個
0.61
2
1個
0.62
2
1個
0.63
2
1個
0.64
2
1個
0.65
2
1個
0.66
2
1個
0.67
2
1個
0.68
2
1個
0.69
2
1個
0.7
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,780
( 17,358 )
3日目
14,576
( 16,034 )
3日目
14,576
( 16,034 )
3日目
14,576
( 16,034 )
3日目
14,576
( 16,034 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,614
( 11,675 )
3日目
10,614
( 11,675 )
3日目
10,614
( 11,675 )
3日目
10,614
( 11,675 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
8,492
( 9,341 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
9,019
( 9,921 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】平面、側面、溝、突込み(Z送り)、傾斜切込み、座繰り加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用し、一般鋼や調質鋼、ステンレス鋼や鋳鉄の切削が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ミニチュアエンドミル KMSEA-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ミニチュアエンドミル KMSEA-2
超硬ミニチュアエンドミル KMSE‐2
超硬ミニチュア4枚刃エンドミル KMSEA-4
超硬2枚刃エンドミル KSET-2
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
メーカー協和精工協和精工協和精工協和精工株洲工具株洲工具
通常価格7,440-6,133 -8,492 -7,440 -1,478 -895 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング