17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ミニチュア4枚刃エンドミル KMSEA-4

超硬ミニチュア4枚刃エンドミル KMSEA-4
通常単価(税別)
8,49210,968
税込単価
9,34112,065
通常出荷日:3日目

【特長】一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適した超硬ミニチュアエンドミル、4枚刃です。AlTiN系コーテ...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
0.5
1
1個
0.6
2
1個
0.7
2
1個
0.8
2.5
1個
0.9
2.5
1個
1
3
1個
1.1
3
1個
1.2
3
1個
1.3
3
1個
1.4
3
1個
1.5
3
1個
1.6
3
1個
1.7
3
1個
1.8
3
1個
1.9
3
1個
2
6
1個
2.1
6
1個
2.2
6
1個
2.3
6
1個
2.4
6
1個
2.5
8
1個
2.6
8
1個
2.7
8
1個
2.8
8
1個
2.9
8
1個
3
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,968
( 12,065 )
3日目
10,048
( 11,053 )
3日目
9,765
( 10,742 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
8,704
( 9,574 )
3日目
8,704
( 9,574 )
3日目
8,492
( 9,341 )
3日目
8,492
( 9,341 )
3日目
8,492
( 9,341 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
8,792
( 9,671 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適した超硬ミニチュアエンドミル、4枚刃です。
AlTiN系コーティングが施されているため、耐久性、耐摩耗性に優れています。
切削速度が速く、生産効率が高いため、全体的な生産コスト削減に繋がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ミニチュア4枚刃エンドミル KMSEA-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ミニチュア4枚刃エンドミル KMSEA-4
超硬ミニチュアエンドミル KMSEA-2
ミニチュアロング刃長スクエアエンドミル 2枚刃
超硬4枚刃エンドミル IC4WEM
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E
メーカー協和精工協和精工サイトウ製作所(ATOM・アトム)THE CUTTHE CUT株洲工具
通常価格8,492-7,440 -7,277 -1,950 -1,620 -895 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング