17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬テーパーネックボールエンドミル KTBL-2

超硬テーパーネックボールエンドミル KTBL-2
通常単価(税別)
12,80817,619
税込単価
14,08919,381
通常出荷日:3日目

首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
0.2
0.4
0.1
10
6
100
-0.008~0
1個
0.2
0.4
0.1
20
6
100
-0.008~0
1個
0.3
0.6
0.15
10
6
100
-0.008~0
1個
0.3
0.6
0.15
20
6
100
-0.008~0
1個
0.4
0.8
0.2
10
6
100
-0.008~0
1個
0.4
0.8
0.2
20
6
100
-0.008~0
1個
0.5
1
0.25
10
6
100
-0.008~0
1個
0.5
1
0.25
20
6
100
-0.008~0
1個
0.6
1.5
0.3
10
6
100
-0.008~0
1個
0.6
1.5
0.3
20
6
100
-0.008~0
1個
0.8
2
0.4
10
6
100
-0.008~0
1個
0.8
2
0.4
20
6
100
-0.008~0
1個
1
3
0.5
30
6
100
-0.008~0
1個
1
3
0.5
40
6
100
-0.008~0
1個
2
6
1
40
6
110
-0.008~0
1個
2
6
1
50
6
110
-0.008~0
1個
3
9
1.5
40
6
120
-0.008~0
1個
3
9
1.5
50
6
120
-0.008~0
1個
4
10
2
40
6
120
-0.008~0
1個
4
10
2
50
6
120
-0.008~0
1個
4
10
2
60
6
120
-0.008~0
1個
5
12
2.5
40
6
120
-0.008~0
1個
5
12
2.5
50
6
120
-0.008~0
1個
5
12
2.5
60
6
120
-0.008~0
1個
6
14
3
40
8
120
-0.009~0
1個
6
14
3
50
8
120
-0.009~0
1個
6
14
3
60
8
120
-0.009~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,416
( 18,058 )
3日目
17,619
( 19,381 )
3日目
15,780
( 17,358 )
3日目
16,983
( 18,681 )
3日目
13,940
( 15,334 )
3日目
14,860
( 16,346 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
14,576
( 16,034 )
3日目
12,808
( 14,089 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
12,808
( 14,089 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
12,808
( 14,089 )
3日目
12,808
( 14,089 )
3日目
12,808
( 14,089 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
13,657
( 15,023 )
3日目
14,576
( 16,034 )
3日目
14,293
( 15,722 )
3日目
14,860
( 16,346 )
3日目
15,780
( 17,358 )
3日目
14,293
( 15,722 )
3日目
14,860
( 16,346 )
3日目
15,780
( 17,358 )
3日目
15,143
( 16,657 )
3日目
15,780
( 17,358 )
3日目
16,700
( 18,370 )
3日目

詳細情報

基本情報

首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬テーパーネックボールエンドミル KTBL-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬テーパーネックボールエンドミル KTBL-2
超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃
エポック精密小径ボールエンドミル (ロングネック) HPBLN2□□□-C
UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
UDCLBF 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
メーカー協和精工株洲工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ユニオンツールユニオンツールミスミ
通常価格12,808-4,1538,853 -17,501 -21,0062,500 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅グラファイトグラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティングノンコート鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
片角(°)0.5115---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング