17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が301型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ソリッド2枚刃エンドミル KSE-2

超硬ソリッド2枚刃エンドミル KSE-2
通常単価(税別)
6,3788,503
税込単価
7,0169,353
通常出荷日:3日目

【用途】平面、側面、溝、突込み(Z送り)、傾斜切込み、座繰り加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ...

詳細を確認
未確定:候補が301型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
3
10
1個
3.01
10
1個
3.02
10
1個
3.03
10
1個
3.04
10
1個
3.05
10
1個
3.06
10
1個
3.07
10
1個
3.08
10
1個
3.09
10
1個
3.1
10
1個
3.11
10
1個
3.12
10
1個
3.13
10
1個
3.14
10
1個
3.15
10
1個
3.16
10
1個
3.17
10
1個
3.18
10
1個
3.19
10
1個
3.2
10
1個
3.21
10
1個
3.22
10
1個
3.23
10
1個
3.24
10
1個
3.25
10
1個
3.26
10
1個
3.27
10
1個
3.28
10
1個
3.29
10
1個
3.3
10
1個
3.31
10
1個
3.32
10
1個
3.33
10
1個
3.34
10
1個
3.35
10
1個
3.36
10
1個
3.37
10
1個
3.38
10
1個
3.39
10
1個
3.4
10
1個
3.41
10
1個
3.42
10
1個
3.43
10
1個
3.44
10
1個
3.45
10
1個
3.46
10
1個
3.47
10
1個
3.48
10
1個
3.49
10
1個
3.5
10
1個
3.51
10
1個
3.52
10
1個
3.53
10
1個
3.54
10
1個
3.55
10
1個
3.56
10
1個
3.57
10
1個
3.58
10
1個
3.59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,378
( 7,016 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】平面、側面、溝、突込み(Z送り)、傾斜切込み、座繰り加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用し、一般鋼や調質鋼、ステンレス鋼や鋳鉄の切削が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ソリッド2枚刃エンドミル KSE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッド2枚刃エンドミル KSE-2
超硬ソリッド2枚刃エンドミル KSEA-2
SAC2 ソリッド2枚刃Aカットエンドミル MA
超硬2枚刃エンドミル KSET-2
超硬2枚刃エンドミル IC2WEM
樹脂加工用超硬2枚刃エンドミル PSE-2
メーカー協和精工協和精工アサヒ工具協和精工THE CUT協和精工
通常価格6,378-6,460 -4,311 -7,440 -1,840 -4,567 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目1日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング