17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬センタードリル・ノンコート KCD-60

超硬センタードリル・ノンコート KCD-60
通常単価(税別)
6,37815,157
税込単価
7,01616,673
通常出荷日:3日目

先端径、太径ともネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

刃長

(mm)

柄径の許容差

最小発注数量
0.3
60
3
0.3
0~-0.006
1個
0.4
60
3
0.5
0~-0.006
1個
0.5
60
3
0.6
0~-0.006
1個
0.8
60
3
1
0~-0.006
1個
1
60
4
1.3
0~-0.008
1個
1.2
60
4
1.5
0~-0.008
1個
1.5
60
4
1.9
0~-0.008
1個
2
60
6
2.6
0~-0.008
1個
2
150
6
2.6
0~-0.008
1個
2.5
60
6
3.2
0~-0.008
1個
2.5
150
6
3.2
0~-0.008
1個
3
70
8
3.9
0~-0.009
1個
3
150
8
3.9
0~-0.009
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,489
( 9,338 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
6,378
( 7,016 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
13,091
( 14,400 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
13,091
( 14,400 )
3日目
11,676
( 12,844 )
3日目
15,157
( 16,673 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端径、太径ともネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬センタードリル・ノンコート KCD-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬センタードリル・ノンコート KCD-60
超硬センタードリル・ノンコート KCD-90
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
センタードリル 岡部規格 1形 超硬 60°
センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°
超硬センタードリル・TiAℓN KCDA-60
メーカー協和精工協和精工ミスミ岡部工具製作所岡部工具製作所協和精工
通常価格6,378-6,378 -6,400 -12,433 -4,610 -7,767 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目2日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)1201201186060120
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬ハイス超硬
コーティング・表面処理ノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング