17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

超硬センタードリル・TiAℓN KCDA-60

超硬センタードリル・TiAℓN KCDA-60
通常単価(税別)
7,76719,810特別価格
税込単価
8,54421,791特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

先端径、太径ともネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

刃長

(mm)

柄径の許容差

最小発注数量
0.3
60
3
0.3
0~-0.006
1個
0.4
60
3
0.5
0~-0.008
1個
0.5
60
3
0.6
0~-0.008
1個
0.8
60
3
1
0~-0.008
1個
1
60
4
1.3
0~-0.008
1個
1.5
60
4
1.9
0~-0.008
1個
2
60
6
2.6
0~-0.008
1個
2
150
6
2.6
0~-0.008
1個
2.5
60
6
3.2
0~-0.008
1個
2.5
150
6
3.2
0~-0.008
1個
3
70
8
3.9
0~-0.009
1個
3
150
8
3.9
0~-0.009
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,129
( 10,042 )
3日目
8,846
( 9,731 )
3日目
8,492
( 9,341 )
3日目
8,5038,247
( 9,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
15,901
( 17,491 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
15,901
( 17,491 )
3日目
13,374
( 14,711 )
3日目
19,810
( 21,791 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端径、太径ともネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬センタードリル・TiAℓN KCDA-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬センタードリル・TiAℓN KCDA-60
超硬センタードリル・TiAℓN KCDA-90
センタードリル 岡部規格 1形 超硬 60°
超硬センタードリル・ノンコート KCD-60
センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°
センタードリル 岡部規格 1形 超硬 90°
メーカー協和精工協和精工岡部工具製作所協和精工岡部工具製作所岡部工具製作所
通常価格7,767-7,767 -12,433 -6,378 -4,610 -10,348 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目2日目〜3日目1日目〜2日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)120120601206090
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬ハイス超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング