17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4

超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
通常単価(税別)
10,33112,455
税込単価
11,36413,701
通常出荷日:3日目

【特長】一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適した超硬エンドミルコーナーR付きの2枚刃です。折損や欠けに強...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

最小発注数量
1
3
0.1
1個
1
3
0.2
1個
1
3
0.3
1個
1.5
4
0.1
1個
1.5
4
0.2
1個
1.5
4
0.3
1個
1.5
4
0.5
1個
2
6
0.1
1個
2
6
0.2
1個
2
6
0.3
1個
2
6
0.5
1個
2.5
8
0.1
1個
2.5
8
0.2
1個
2.5
8
0.3
1個
2.5
8
0.5
1個
2.5
8
0.75
1個
3
10
0.1
1個
3
10
0.2
1個
3
10
0.3
1個
3
10
0.5
1個
3
10
0.75
1個
3
10
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,534
( 12,687 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
10,331
( 11,364 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
10,968
( 12,065 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
12,455
( 13,701 )
3日目
12,455
( 13,701 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適した超硬エンドミルコーナーR付きの2枚刃です。
折損や欠けに強いです。
切削速度が速く、生産効率が高いため、全体的な生産コスト削減に繋がります。
【用途】
平面、側面、曲面、溝、傾斜切り込み加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2
SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル ショート形 ALERS-3DLC
メーカー協和精工協和精工協和精工協和精工岡崎精工協和精工
通常価格10,331-8,489 -7,114 -7,767 -5,305 -8,705 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング