17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル 強力型 ALERT-3DLC

超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル 強力型 ALERT-3DLC
通常単価(税別)
8,33731,983
税込単価
9,17135,181
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:ラジアスエンドミル (超硬)・材質:極超微粒子合金・被削材:アルミ[◎] / 銅[◎]...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
3
4.5
0.5
9
6
60
2.7
1個
4
6
0.5
12
6
60
3.6
1個
5
7.5
0.5
15
6
60
4.5
1個
6
9
0.5
18
6
60
5.4
1個
6
9
1
18
6
60
5.4
1個
8
12
0.5
24
8
70
7.2
1個
8
12
1
24
8
70
7.2
1個
10
15
0.5
30
10
80
9
1個
10
15
1
30
10
80
9
1個
12
18
0.5
36
12
100
11
1個
12
18
1
36
12
100
11
1個
16
24
0.5
48
16
120
15
1個
16
24
1
48
16
120
15
1個
16
24
3
48
16
120
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,337
( 9,171 )
3日目
8,489
( 9,338 )
3日目
8,563
( 9,419 )
3日目
8,988
( 9,887 )
3日目
8,988
( 9,887 )
3日目
13,162
( 14,478 )
3日目
13,162
( 14,478 )
3日目
14,506
( 15,957 )
3日目
14,506
( 15,957 )
3日目
19,742
( 21,716 )
3日目
19,742
( 21,716 )
3日目
31,983
( 35,181 )
3日目
31,983
( 35,181 )
3日目
31,983
( 35,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:ラジアスエンドミル (超硬)
・材質:極超微粒子合金
・被削材:アルミ[◎] / 銅[◎]
【用途】平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル 強力型 ALERT-3DLCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル 強力型 ALERT-3DLC
超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル ショート形 ALERS-3DLC
超硬3枚刃 アルミニウム合金用 立ち壁対応型 ALRE-3DLC
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2
メーカー協和精工協和精工協和精工協和精工協和精工協和精工
通常価格8,337-8,705 -14,010 -10,331 -8,489 -7,114 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング