17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が65型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2

超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2
通常単価(税別)
6,5428,830
税込単価
7,1969,713
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【用途】平面加工、側面加工、溝加工、傾斜切込み加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用...

詳細を確認
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
1
3
4
40
0.1
1個
1
3
4
40
0.15
1個
1
3
4
40
0.2
1個
1
3
4
40
0.25
1個
1
3
4
40
0.3
1個
1.5
4
4
40
0.1
1個
1.5
4
4
40
0.15
1個
1.5
4
4
40
0.2
1個
1.5
4
4
40
0.25
1個
1.5
4
4
40
0.3
1個
2
6
4
40
0.1
1個
2
6
4
40
0.15
1個
2
6
4
40
0.2
1個
2
6
4
40
0.25
1個
2
6
4
40
0.3
1個
2
6
4
40
0.35
1個
2
6
4
40
0.4
1個
2
6
4
40
0.45
1個
2
6
4
40
0.5
1個
2.5
8
4
40
0.1
1個
2.5
8
4
40
0.15
1個
2.5
8
4
40
0.2
1個
2.5
8
4
40
0.25
1個
2.5
8
4
40
0.3
1個
2.5
8
4
40
0.35
1個
2.5
8
4
40
0.4
1個
2.5
8
4
40
0.45
1個
2.5
8
4
40
0.5
1個
3
8
6
45
0.1
1個
3
8
6
45
0.15
1個
3
8
6
45
0.2
1個
3
8
6
45
0.25
1個
3
8
6
45
0.3
1個
3
8
6
45
0.35
1個
3
8
6
45
0.4
1個
3
8
6
45
0.45
1個
3
8
6
45
0.5
1個
3
8
6
45
0.75
1個
3
8
6
45
1
1個
4
11
6
45
0.1
1個
4
11
6
45
0.15
1個
4
11
6
45
0.2
1個
4
11
6
45
0.25
1個
4
11
6
45
0.3
1個
4
11
6
45
0.35
1個
4
11
6
45
0.4
1個
4
11
6
45
0.45
1個
4
11
6
45
0.5
1個
4
11
6
45
0.75
1個
4
11
6
45
1
1個
6
13
6
50
0.1
1個
6
13
6
50
0.15
1個
6
13
6
50
0.2
1個
6
13
6
50
0.25
1個
6
13
6
50
0.3
1個
6
13
6
50
0.35
1個
6
13
6
50
0.4
1個
6
13
6
50
0.45
1個
6
13
6
50
0.5
1個
6
13
6
50
0.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
6,542
( 7,196 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
7,767
( 8,544 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,094
( 8,903 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
8,503
( 9,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,489
( 9,338 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】平面加工、側面加工、溝加工、傾斜切込み加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用し、一般鋼や調質鋼、ステンレス鋼や鋳鉄の切削が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミ部品の加工
5
満足度:5.0
刃先がチャンファー形状になっているのでC面取り工具としても使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2
超硬2枚刃エンドミル KSET-2
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
超硬2枚刃エンドミル IC2WEM
C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M)
樹脂加工用超硬2枚刃エンドミル PSE-2
メーカー協和精工協和精工住友電工ハードメタルTHE CUT三菱マテリアル協和精工
通常価格6,542-7,440 -2,230 -2,210 -4,8114,567 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目〜1日目2日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング