17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬2枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ショート形 ALES-2DLC

超硬2枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ショート形 ALES-2DLC
通常単価(税別)
6,05127,419
税込単価
6,65630,161
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:スクエアエンドミル (超硬)・コーティング:DLC・被削材:アルミ[◎] / 銅[◎]...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
4
45
1個
1.5
3
4
45
1個
2
4
4
45
1個
2.5
5
4
45
1個
3
6
6
50
1個
3.5
7
6
50
1個
4
8
6
50
1個
4.5
9
6
60
1個
5
10
6
60
1個
5.5
11
6
60
1個
6
12
6
60
1個
6.5
13
8
70
1個
7
14
8
70
1個
7.5
15
8
70
1個
8
16
8
70
1個
8.5
17
10
75
1個
9
18
10
75
1個
9.5
19
10
75
1個
10
20
10
75
1個
10.5
21
12
80
1個
11
22
12
80
1個
11.5
23
12
80
1個
12
24
12
80
1個
13
26
12
80
1個
14
28
12
80
1個
15
30
16
90
1個
16
32
16
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,051
( 6,656 )
3日目
6,051
( 6,656 )
3日目
6,215
( 6,837 )
3日目
6,215
( 6,837 )
3日目
7,522
( 8,274 )
3日目
7,686
( 8,455 )
3日目
7,686
( 8,455 )
3日目
7,931
( 8,724 )
3日目
7,931
( 8,724 )
3日目
7,931
( 8,724 )
3日目
7,931
( 8,724 )
3日目
9,796
( 10,776 )
3日目
9,796
( 10,776 )
3日目
9,796
( 10,776 )
3日目
9,796
( 10,776 )
3日目
12,331
( 13,564 )
3日目
12,331
( 13,564 )
3日目
12,331
( 13,564 )
3日目
12,331
( 13,564 )
3日目
17,054
( 18,759 )
3日目
17,002
( 18,702 )
3日目
16,980
( 18,678 )
3日目
16,948
( 18,643 )
3日目
18,786
( 20,665 )
3日目
23,007
( 25,308 )
3日目
25,853
( 28,438 )
3日目
27,419
( 30,161 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:スクエアエンドミル (超硬)
・コーティング:DLC
・被削材:アルミ[◎] / 銅[◎]
【用途】平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬2枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ショート形 ALES-2DLCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ショート形 ALES-2DLC
超硬3枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ALE-3DLC
DLC2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M)
C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M)
3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS
DLC3MAL 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M)
メーカー協和精工協和精工三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジー三菱マテリアル
通常価格6,051-8,337 -5,7274,81112,232 -7,870 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目1日目4日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング