17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2

PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2
通常単価(税別)
54,89994,899
税込単価
60,389104,389
通常出荷日:3日目

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。

未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.2
0.2
0.6
4
50
1個
0.3
0.3
0.9
4
50
1個
0.4
0.4
1.2
4
50
1個
0.5
0.5
1.5
4
50
1個
0.6
0.6
1.8
4
50
1個
0.7
0.7
2.1
4
50
1個
0.8
0.8
2.4
4
50
1個
0.9
0.9
2.7
4
50
1個
1
1
3
4
50
1個
1.1
1
3.3
4
50
1個
1.2
1
3.6
4
50
1個
1.3
1
3.9
4
50
1個
1.4
1
4.2
4
50
1個
1.5
1.5
4.5
4
50
1個
1.6
1.5
4.8
4
50
1個
1.7
1.5
5.1
4
50
1個
1.8
1.5
5.4
4
50
1個
1.9
1.5
5.7
4
50
1個
2
2
6
4
50
1個
2.1
2
6.3
4
50
1個
2.2
2
6.6
4
50
1個
2.3
2
6.9
4
50
1個
2.4
2
7.2
4
50
1個
2.5
2
7.5
4
50
1個
2.6
2
7.8
4
50
1個
2.7
2
8.1
4
50
1個
2.8
2
8.4
4
50
1個
2.9
2
8.7
4
50
1個
3
2.5
9
6
50
1個
3.5
2.5
10.5
6
50
1個
4
2.5
12
6
50
1個
4.5
2.5
13.5
6
50
1個
5
3
15
6
60
1個
5.5
3
16.5
6
60
1個
6
3
18
6
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,899
( 76,889 )
3日目
66,899
( 73,589 )
3日目
66,899
( 73,589 )
3日目
63,899
( 70,289 )
3日目
63,899
( 70,289 )
3日目
59,899
( 65,889 )
3日目
54,899
( 60,389 )
3日目
54,899
( 60,389 )
3日目
54,899
( 60,389 )
3日目
54,899
( 60,389 )
3日目
54,899
( 60,389 )
3日目
54,899
( 60,389 )
3日目
54,899
( 60,389 )
3日目
59,899
( 65,889 )
3日目
59,899
( 65,889 )
3日目
59,899
( 65,889 )
3日目
59,899
( 65,889 )
3日目
59,899
( 65,889 )
3日目
63,899
( 70,289 )
3日目
63,899
( 70,289 )
3日目
63,899
( 70,289 )
3日目
63,899
( 70,289 )
3日目
63,899
( 70,289 )
3日目
69,899
( 76,889 )
3日目
69,899
( 76,889 )
3日目
69,899
( 76,889 )
3日目
69,899
( 76,889 )
3日目
69,899
( 76,889 )
3日目
76,899
( 84,589 )
3日目
76,899
( 84,589 )
3日目
79,899
( 87,889 )
3日目
79,899
( 87,889 )
3日目
89,899
( 98,889 )
3日目
89,899
( 98,889 )
3日目
94,899
( 104,389 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2
スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃
スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃
ダイヤモンドエンドミル 1刃 ショート形 MDOS
エポックシャイニングスクエア EPCDS□□□□
PCDエンドミル 3枚刃 5495
メーカー協和精工住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)グーリング
通常価格54,899-36,300 -24,180 -48,467 -38,351 -99,942 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目3日目19日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面-
工具材質ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド
被削材アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング