17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PCD 2枚刃コーナーR付エンドミル 超硬加工用 DCRE-2

PCD 2枚刃コーナーR付エンドミル 超硬加工用 DCRE-2
通常単価(税別)
66,86474,718
税込単価
73,55082,190
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:ラジアスエンドミル (超硬)・材質:PCD多結晶ダイヤモンド・被削材:超硬合金加工用【...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.5
0.5
0.05
1
0.46
1個
0.5
0.5
0.2
1
0.46
1個
1
1
0.05
2
0.95
1個
1
1
0.1
2
0.95
1個
1
1
0.2
2
0.95
1個
1.5
1.5
0.05
3
1.45
1個
1.5
1.5
0.1
3
1.45
1個
1.5
1.5
0.2
3
1.45
1個
2
1.5
0.05
4
1.45
1個
2
1.5
0.1
4
1.45
1個
2
1.5
0.2
4
1.45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,718
( 82,190 )
3日目
74,718
( 82,190 )
3日目
66,864
( 73,550 )
3日目
66,864
( 73,550 )
3日目
66,864
( 73,550 )
3日目
70,755
( 77,831 )
3日目
70,755
( 77,831 )
3日目
70,755
( 77,831 )
3日目
74,718
( 82,190 )
3日目
74,718
( 82,190 )
3日目
74,718
( 82,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:ラジアスエンドミル (超硬)
・材質:PCD多結晶ダイヤモンド
・被削材:超硬合金加工用
【用途】平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCD 2枚刃コーナーR付エンドミル 超硬加工用 DCRE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCD 2枚刃コーナーR付エンドミル 超硬加工用 DCRE-2
モールドフィニッシュマスター スミダイヤバインダレス ラジアスエンドミル NPDRS型
メーカー協和精工住友電工ハードメタル
通常価格66,864-63,422 -
通常出荷日3日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / R溝
工具材質ダイヤモンドダイヤモンド
ねじれ角ネジレなし-
コーティングノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング