17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3
通常単価(税別)
20,93163,000
税込単価
23,02469,300
通常出荷日:3日目

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。高送りで高能率加工が可能。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
1
0.5
2
50
1個
1.5
1.5
0.75
3
50
1個
2
1.5
1
4
50
1個
3
2
1.5
6
50
1個
4
2.5
2
8
50
1個
5
3
2.5
10
60
1個
6
3.5
3
20
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,931
( 23,024 )
3日目
21,999
( 24,199 )
3日目
24,044
( 26,448 )
3日目
37,733
( 41,506 )
3日目
47,600
( 52,360 )
3日目
56,000
( 61,600 )
3日目
63,000
( 69,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。高送りで高能率加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3
CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル SSPB320
CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBEF-2
CBNボールエンドミル 2枚刃
CBNボールエンドミル2枚刃 CB200
メーカー協和精工協和精工日進工具協和精工ミスミTOWA
通常価格20,931-17,664 -24,840 -16,675 -9,760 -12,000 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなし
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング