17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CBN 2枚刃ボールエンドミル BBEF-2

CBN 2枚刃ボールエンドミル BBEF-2
通常単価(税別)
13,93926,096
税込単価
15,33328,706
通常出荷日:3日目

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
1
0.2
0.1
50
0.18
1個
0.2
2
0.2
0.1
50
0.18
1個
0.3
2
0.3
0.15
50
0.28
1個
0.3
2
0.3
0.15
50
0.28
1個
0.4
2
0.4
0.2
50
0.37
1個
0.4
2
0.4
0.2
50
0.37
1個
0.5
2
0.5
0.25
50
0.46
1個
0.5
2
0.5
0.25
50
0.46
1個
0.6
2
0.6
0.3
50
0.56
1個
0.6
2
0.6
0.3
50
0.56
1個
0.8
2
0.8
0.4
50
0.76
1個
0.8
2
0.8
0.4
50
0.76
1個
1
2
1
0.5
50
0.95
1個
1
2
1
0.5
50
0.95
1個
1.2
2
1.2
0.6
50
1.15
1個
1.2
2
1.2
0.6
50
1.15
1個
1.4
2
1.4
0.7
50
1.35
1個
1.4
2
1.4
0.7
50
1.35
1個
1.5
2
1.5
0.75
50
1.45
1個
1.5
2
1.5
0.75
50
1.45
1個
1.6
2
1.5
0.8
50
1.55
1個
1.6
2
1.5
0.8
50
1.55
1個
1.8
2
1.5
0.9
50
1.75
1個
1.8
2
1.5
0.9
50
1.75
1個
2
2
1.5
1
50
1.95
1個
2
2
1.5
1
50
1.95
1個
3
2
2
1.5
50
2.95
1個
3
2
2
1.5
60
2.95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,607
( 19,368 )
3日目
17,776
( 19,554 )
3日目
17,627
( 19,390 )
3日目
17,607
( 19,368 )
3日目
16,544
( 18,198 )
3日目
16,606
( 18,267 )
3日目
15,696
( 17,266 )
3日目
16,544
( 18,198 )
3日目
14,618
( 16,080 )
3日目
15,544
( 17,098 )
3日目
14,618
( 16,080 )
3日目
15,544
( 17,098 )
3日目
14,530
( 15,983 )
3日目
14,618
( 16,080 )
3日目
15,544
( 17,098 )
3日目
15,523
( 17,075 )
3日目
15,544
( 17,098 )
3日目
15,523
( 17,075 )
3日目
15,544
( 17,098 )
3日目
15,523
( 17,075 )
3日目
15,523
( 17,075 )
3日目
15,696
( 17,266 )
3日目
15,523
( 17,075 )
3日目
13,939
( 15,333 )
3日目
15,523
( 17,075 )
3日目
15,696
( 17,266 )
3日目
24,929
( 27,422 )
3日目
26,096
( 28,706 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBN 2枚刃ボールエンドミル BBEF-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN 2枚刃ボールエンドミル BBEF-2
CBN 2枚刃ボールエンドミル BBE-2
CBN 2枚刃ボールエンドミル BSB-2
CBN 2枚刃リブ用ボールエンドミル BRB-2
超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール
超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール
メーカー協和精工協和精工協和精工協和精工ミスミミスミ
通常価格13,939-14,172 -14,152 -15,567 ---
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)彫込み彫込み彫込み彫込み--
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~--
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし--
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート--
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング