17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が88型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CBN 2枚刃コーナーR付エンドミル BREF-2

CBN 2枚刃コーナーR付エンドミル BREF-2
通常単価(税別)
13,93925,019
税込単価
15,33327,521
通常出荷日:3日目

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

未確定:候補が88型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.3
0.3
0.03
50
0.26
1個
0.3
0.3
0.03
50
0.26
1個
0.3
0.3
0.03
50
0.26
1個
0.3
0.3
0.05
50
0.26
1個
0.3
0.3
0.05
50
0.26
1個
0.3
0.3
0.05
50
0.26
1個
0.4
0.4
0.03
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.03
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.03
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.05
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.05
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.05
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.1
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.1
50
0.36
1個
0.4
0.4
0.1
50
0.36
1個
0.5
0.5
0.03
50
-
1個
0.5
0.5
0.03
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.03
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.03
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.03
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.05
50
-
1個
0.5
0.5
0.05
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.05
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.05
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.05
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.1
50
-
1個
0.5
0.5
0.1
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.1
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.1
50
0.46
1個
0.5
0.5
0.1
50
0.46
1個
1
1
0.03
50
0.95
1個
1
1
0.03
50
0.95
1個
1
1
0.03
50
0.95
1個
1
1
0.03
50
0.95
1個
1
1
0.03
50
0.95
1個
1
1
0.03
50
0.95
1個
1
1
0.03
50
0.95
1個
1
1
0.05
50
0.95
1個
1
1
0.05
50
0.95
1個
1
1
0.05
50
0.95
1個
1
1
0.05
50
0.95
1個
1
1
0.05
50
0.95
1個
1
1
0.05
50
0.95
1個
1
1
0.05
50
0.95
1個
1
1
0.1
50
0.95
1個
1
1
0.1
50
0.95
1個
1
1
0.1
50
0.95
1個
1
1
0.1
50
0.95
1個
1
1
0.1
50
0.95
1個
1
1
0.1
50
0.95
1個
1
1
0.1
50
0.95
1個
1
1
0.2
50
0.95
1個
1
1
0.2
50
0.95
1個
1
1
0.2
50
0.95
1個
1
1
0.2
50
0.95
1個
1
1
0.2
50
0.95
1個
1
1
0.2
50
0.95
1個
1
1
0.2
50
0.95
1個
1.5
1.5
0.03
50
1.45
1個
1.5
1.5
0.03
50
1.45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,920
( 17,512 )
3日目
18,627
( 20,490 )
3日目
18,609
( 20,470 )
3日目
15,920
( 17,512 )
3日目
18,627
( 20,490 )
3日目
18,609
( 20,470 )
3日目
14,859
( 16,345 )
3日目
17,639
( 19,403 )
3日目
17,697
( 19,467 )
3日目
14,859
( 16,345 )
3日目
17,639
( 19,403 )
3日目
17,697
( 19,467 )
3日目
14,859
( 16,345 )
3日目
17,639
( 19,403 )
3日目
17,697
( 19,467 )
3日目
14,151
( 15,566 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
16,525
( 18,178 )
3日目
15,071
( 16,578 )
3日目
17,627
( 19,390 )
3日目
14,151
( 15,566 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
16,525
( 18,178 )
3日目
15,071
( 16,578 )
3日目
17,627
( 19,390 )
3日目
14,151
( 15,566 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
16,525
( 18,178 )
3日目
15,071
( 16,578 )
3日目
17,627
( 19,390 )
3日目
13,939
( 15,333 )
3日目
15,696
( 17,266 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
16,525
( 18,178 )
3日目
15,920
( 17,512 )
3日目
16,628
( 18,291 )
3日目
13,939
( 15,333 )
3日目
15,696
( 17,266 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
16,525
( 18,178 )
3日目
15,920
( 17,512 )
3日目
16,628
( 18,291 )
3日目
13,939
( 15,333 )
3日目
15,696
( 17,266 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
16,525
( 18,178 )
3日目
15,920
( 17,512 )
3日目
16,628
( 18,291 )
3日目
13,939
( 15,333 )
3日目
15,696
( 17,266 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
14,505
( 15,956 )
3日目
16,525
( 18,178 )
3日目
15,920
( 17,512 )
3日目
16,628
( 18,291 )
3日目
17,627
( 19,390 )
3日目
17,776
( 19,554 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBN 2枚刃コーナーR付エンドミル BREF-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN 2枚刃コーナーR付エンドミル BREF-2
CBN 2枚刃コーナーR付エンドミル BRE-2
CBN 1枚刃コーナーR付エンドミル BREF-1
CBN 2枚刃コーナーR付エンドミル BSR-2
CBN 2枚刃リブ用コーナーR付エンドミル BRR-2
超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃
メーカー協和精工協和精工協和精工協和精工協和精工ミスミ
通常価格13,939-16,630 -17,689 -12,807 -15,001 --
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)彫込み彫込み彫込み彫込み彫込み-
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~-
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし-
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート-
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング