17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアピン釘打機 SA-P35-Z1・SA-P45-Z1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアピン釘打機 SA-P35-Z1・SA-P45-Z1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA-P35-Z1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

木材の止めや石膏ボード貼り作業等に最適なエアピン釘打機。
【特長】
・頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機。
【用途】
・木材の止めや石膏ボード貼り作業等。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
本体サイズ(mm)
L235XW57XH173
重量(g)
900
使用空気圧範囲(MPa)
0.45~0.7
使用オイル
タービンオイルISOVG32
装填本数
ピン釘:100本
釘種類
ピン釘
鋼線太さ(mm)
0.6X0.6
釘足長(mm)
12~35
材質
本体:ダイキャスト
セット内容付属品
セット内容:本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
用途
木材の止めや石膏ボード貼り作業等

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト