17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラシャ切鋏差 BL-15RK

ラシャ切鋏差

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハードな使用時にも強い抜群の耐久性のツールバック。【特長】・開口部をR型にカットしてあるので、出し入れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 仕様1
    サイズ:(縦)約300x(幅)約100mm
  • 対応ベルト
    60mm幅
  • 商品幅 (mm)
    110
  • 商品高さ (mm)
    310
  • 商品奥行き (mm)
    50
  • 質量 (g)
    120
  • 材質(本体)
    牛黒床皮
  • 用途
    ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。
  • 機能1
    開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
  • 機能2
    床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
  • 注意事項1
    濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • 注意事項2
    バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

型番:

BL-15RK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ラシャ切鋏差のパッケージ例

ラシャ切鋏差のパッケージ例

  • 型番:BL-15RK。
  • 商品サイズ:幅110×高さ310×奥行き50mm、重量120g。
  • 60mm幅ベルトまで対応。

この商品の使用上の注意

  • ※ 濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • ※ バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

BL-15RKの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
仕様1
サイズ:(縦)約300x(幅)約100mm
対応ベルト
60mm幅
商品幅(mm)
110
商品高さ(mm)
310
商品奥行き(mm)
50
質量(g)
120
材質(本体)
牛黒床皮
用途
ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。
機能1
開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
機能2
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
注意事項1
濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
注意事項2
バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BL-15RK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハードな使用時にも強い抜群の耐久性のツールバック。
【特長】
・開口部をR型にカットしてあるので、出し入れがしやすい。
・床皮に黒染コーティングを施して摩擦に強く水をはじく。
・60mm幅までのベルトの利用で、持ち運びする際に便利。
・本体の材質が牛黒床皮、サイズが縦/約300×幅/約100mmで構成されている。
【用途】
・ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラシャ切鋏差の型番BL-15RKのページです。 型番BL-15RKに関する仕様情報を記載しております。
ラシャ切鋏差のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラシャ切鋏差
ドライバー1丁差 BL-7D
カッター2段差 BL-6K
ラシャ切鋏ケース
職人道ブラックレザー ペンチ3丁差 SBL-04
ドッキングバケット
メーカーSK-11SK-11SK-11コヅチTAKAGIコヅチ
通常価格1,4801,1321,4801,5881,9806,030 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目2日目4日目〜
商品タイプ腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグ
仕様1サイズ:(縦)約300x(幅)約100mmサイズ:(縦)約200x(幅)約65mmサイズ:(縦)約200x(幅)約70mm---
対応ベルト60mm幅60mm幅60mm幅---
商品幅(mm)1106570---

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング