17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバー1丁差 BL-7D BL-7D

ドライバー1丁差 BL-7D

通常単価(税別)
1,132
税込単価
1,245
通常出荷日:3日目

ハードな場面でも使用できる耐久性が抜群のドライバー専用のツールバック。【特長】・開口部をR型にカットし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 仕様1
    サイズ:(縦)約200x(幅)約65mm
  • 仕様2
    二重縫加工
  • 対応ベルト
    60mm幅
  • 商品幅 (mm)
    65
  • 商品高さ (mm)
    190
  • 商品奥行き (mm)
    40
  • 質量 (g)
    80
  • 材質(本体)
    牛黒床皮
  • 用途
    ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
  • 機能1
    開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
  • 機能2
    床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
  • 注意事項1
    濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • 注意事項2
    バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

型番:

BL-7D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ドライバー1丁差のパッケージ例

ドライバー1丁差のパッケージ例

  • 型番:BL-7D。
  • 商品サイズ:幅65×高さ190×奥行き40mm、重量80g。
  • 60mm幅ベルトまで対応。
  • 二重縫加工。

この商品の使用上の注意

  • ※ 濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • ※ バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。 

BL-7Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
仕様1
サイズ:(縦)約200x(幅)約65mm
仕様2
二重縫加工
対応ベルト
60mm幅
商品幅(mm)
65
商品高さ(mm)
190
商品奥行き(mm)
40
質量(g)
80
材質(本体)
牛黒床皮
用途
ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
機能1
開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
機能2
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
注意事項1
濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
注意事項2
バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-7D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,132
( 1,245 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハードな場面でも使用できる耐久性が抜群のドライバー専用のツールバック。
【特長】
・開口部をR型にカットしてあるので、出し入れがしやすい。
・床皮に黒染コーティングを施しているので、摩擦に強くて水をはじく。
・本体の材質が牛黒床皮で、サイズが縦/約200mm、幅/約65mmで構成されている。
・二重縫加工。
・幅が60mmまでのベルトを利用することで、持ち運びに便利。
【用途】
・ドライバー等の道工具類を収納、携帯する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバー1丁差 BL-7Dの型番BL-7Dのページです。 型番BL-7Dに関する仕様情報を記載しております。
ドライバー1丁差 BL-7Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー1丁差 BL-7D
カッター2段差 BL-6K
ラシャ切鋏差
工具ホルダー(1丁差)
ツールケース 7丁差し
ペンチサック 1丁差し・2丁差し
メーカーSK-11SK-11SK-11トラスコ中山職人作DBLTACT
通常価格1,1321,4801,480754 -2,620536 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダー
仕様1サイズ:(縦)約200x(幅)約65mmサイズ:(縦)約200x(幅)約70mmサイズ:(縦)約300x(幅)約100mm---
仕様2二重縫加工型押加工----
対応ベルト60mm幅60mm幅60mm幅---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング