17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

U溝カッター SUC-90 SUC-90

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

U溝カッター SUC-90

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SUC-90

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・外径90mmと小型の設計と刃数を多くすることでとりまわしやすいダイヤモンドカッター。
・補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できる。
・軽量化設計で長時間作業における負担を軽減できる。
・食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状。
・サイズが、外径90mm、刃幅10.5mm、内径20mm(15mm)の構造。
・刃形状がUタイプで、最高回転速度が14,000min-1
【用途】
・コンクリート、モルタル等のヒビ割れの補修、目地加工及び溝切加工をする際に最適。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ず読んでください。湿式使用や水をかけての使用、材料が濡れている場合の使用はしないで下さい。使用中、刃先が目詰まりし、切れ味が悪くなる場合がありますが、その際は再度目立てを行ってください。そのまま切断すると、異常加熱を起こしてホイルが破損し、怪我の恐れがあります。目立ては粗目の砥石または軟質被削材(ブロック・レンガ)を切断してください。
  • 回転は必ず矢印の方向にしてください。中心穴に合ったフランジまたはカラーを用いてガタやブレのないようにご使用ください。ガタやブレのあるままご使用になりますと寿命は極端にに短くなり、破損の原因にもなります。曲線切り、斜め切りをすると、ダイヤモンドカッターは破損しやすくなりますので避けて下さい。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
90
内径(mm)
20
刃幅(mm)
10.5
最高回転速度(min-1)
14000
商品重量(g)
190

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト