17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニードルセット AHM-NDC AHM-NDC

ニードルセット AHM-NDC

通常単価(税別)
2,4702,395
税込単価
2,7172,635
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強力に細かいところの剥離作業ができるエアタガネ。【特長】・ニードルスケールヘッドの交換用ニードルとして...

詳細を確認
  • 商品種類
    関連アクセサリー
  • 機能1
    別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードル
  • 適合機種
    SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)
  • サイズ
    直径125mmX直径27mm・ニードル長125mmXニードル径3mm
  • 先端形状
    12Pcsニードル
  • 材質
    特殊鋼・他
  • 機能2
    本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。
  • 機能3
    鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
  • 注意事項1
    ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
  • 注意事項2
    本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。
  • 注意事項3
    ニードルセット単体でのご使用はできません。別売のニードルスケールヘッドの交換用ニードルです。
  • 商品幅 (mm)
    25
  • 商品高さ (mm)
    125
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 商品重量 (g)
    140

型番:

AHM-NDC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ニードルセットのパッケージ例

ニードルセットのパッケージ例

  • 型番:AHM-NDC。
  • 商品サイズ:幅25×高さ125×奥行き25mm、重量140g。
  • 適合機種:SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)。
  • サイズ:直径125×直径27mm、ニードル長125×ニードル径3mm。
  • 先端形状:12Pcsニードル。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
  • ※ 本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。
  • ※ ニードルセット単体でのご使用はできません(別売のニードルスケールヘッドの交換用ニードルです)。 

AHM-NDCの仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
機能1
別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードル
適合機種
SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)
サイズ
直径125mmX直径27mm・ニードル長125mmXニードル径3mm
先端形状
12Pcsニードル
材質
特殊鋼・他
機能2
本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。
機能3
鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
注意事項1
ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
注意事項2
本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。
注意事項3
ニードルセット単体でのご使用はできません。別売のニードルスケールヘッドの交換用ニードルです。
商品幅(mm)
25
商品高さ(mm)
125
商品奥行き(mm)
25
商品重量(g)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AHM-NDC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,4702,395
( 2,635 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強力に細かいところの剥離作業ができるエアタガネ。
【特長】
・ニードルスケールヘッドの交換用ニードルとして展開。
・本体にねじ込むだけで簡単に接続できる。
・SK11エアーハンマー(AHM-661K、AHM-881K)の機種に適合可能。
・先端形状が12Pcsニードル。
【用途】
・鉄工ではサビ取り、塗装ははがし溶接ビートはがし作業等に最適。
・建築ではコンクリートの地ならし作業等に、塗装では塗料はがし作業等に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニードルセット AHM-NDCの型番AHM-NDCのページです。 型番AHM-NDCに関する仕様情報を記載しております。
ニードルセット AHM-NDCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルセット AHM-NDC
ニードルスケールヘッド AHM-NDH
パワースケーラー用ニードル
ニードルコゲラ用 ニードル
パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218
空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル
メーカーSK-11SK-11ベッセル富士製砥ベッセル日東工器
通常価格2,4704,4903,3883,500 -6,3707,606 -
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目9日目4日目1日目〜
商品種類関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリー
機能1別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルエアーハンマーの先端パーツ----
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)----
サイズ直径125mmX直径27mm・ニードル長125mmXニードル径3mm直径175mmX直径34mm・ニードル長125mmXニードル径3mm----
先端形状12Pcsニードル12Pcsニードル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング